Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Linergy power busbars
Bild av LA9ZA32443 Schneider Electric

LA9ZA32443

Green premium brand logo
Bild av LA9ZA32443 Schneider Electric
LA9ZA32443
Green premium brand logo

Adapterplatta 32A GV2+LC1 63x200mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480502224
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    BZ
    enhetens korta namn
    LA9Z
    typ av produkt eller komponent
    Adaptrar för skensystem
    antal vägar
    1-vägs
    kvantitet per set
    Sats om 4
    Teknisk data
    serie kompatibilitet
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    TeSys GV2
    TeSys D
    Spacial
    produktkompatibilitet
    GV2LE
    GV2ME
    GV2P
    LC1D
    antal poler
    3P
    tillåten ström
    32 A
    [Ui] isolationsspänning
    690 V
    kabelarea
    6 mm² - AWG 10
    delning mellan skenor
    60 mm
    bredd
    63 mm
    Höjd
    200 mm
    djup
    63 mm
    färg
    Grå
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    325 g
    Förpackning 1 höjd
    16 cm
    Förpackning 1 bredd
    18,1 cm
    Förpackning 1 längd
    21 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BB1
    Förpackning 2 antal enheter
    4
    Förpackning 2 vikt
    1,4 kg
    Förpackning 2 höjd
    16 cm
    Förpackning 2 bredd
    18,1 cm
    Förpackning 2 längd
    21 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S03
    Förpackning 3 antal enheter
    8
    Förpackning 3 vikt
    3,304 kg
    Förpackning 3 höjd
    30 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska5
    • engelska6
    • franska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.2 MB
    Datum 2019-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-06-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2019-05-15
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 508.9 KB
    Datum 2013-10-15
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2014-06-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA9ZA32443 : LA9ZA32443_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LA9ZA32443_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    LA9ZA32443_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA9ZA32443 : LA9ZA32443_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LA9ZA32443_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    LA9ZA32443_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA9ZA32443 : LA9ZA32443_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LA9ZA32443_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    LA9ZA32443_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.