Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   PowerPact Multistandard
Bild av LA9ZX01245 Schneider Electric

LA9ZX01245

E-nummer: 3231252

Bild av LA9ZX01245 Schneider Electric
LA9ZX01245
E-nummer: 3231252

Beröringsskydd 1m f skena tjockl = 10mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480100123
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    BZ
    typ av produkt eller komponent
    Skenlock
    enhetens korta namn
    LA9Z
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    PowerPact H-ram
    PowerPact J-ram
    PowerPact L-ram
    längd
    1 m
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    106 g
    Förpackning 1 höjd
    5 cm
    Förpackning 1 bredd
    12 cm
    Förpackning 1 längd
    111 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    CAR
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    1,062 kg
    Förpackning 2 höjd
    5 cm
    Förpackning 2 bredd
    12 cm
    Förpackning 2 längd
    111 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P12
    Förpackning 3 antal enheter
    320
    Förpackning 3 vikt
    46 kg
    Förpackning 3 höjd
    80 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    120 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska5
    • franska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-06-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2019-05-15
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 202.8 KB
    Datum 2013-10-15
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2014-06-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA9ZX01245 : Beröringsskydd 1m f skena tjockl = 10mm
    Beskrivning
    Beröringsskydd 1m f skena tjockl = 10mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Beröringsskydd 1m f skena tjockl = 10mm
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA9ZX01245 : Beröringsskydd 1m f skena tjockl = 10mm
    Beskrivning
    Beröringsskydd 1m f skena tjockl = 10mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Beröringsskydd 1m f skena tjockl = 10mm
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA9ZX01245 : Beröringsskydd 1m f skena tjockl = 10mm
    Beskrivning
    Beröringsskydd 1m f skena tjockl = 10mm
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    Beröringsskydd 1m f skena tjockl = 10mm
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.