Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   PowerPact Multistandard
Bild av LA9ZX01515 Schneider Electric

LA9ZX01515

Bild av LA9ZX01515 Schneider Electric
LA9ZX01515

Bas platta 240x700mm UL

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480100130
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Linergy
    produktnamn
    BZ
    typ av produkt eller komponent
    Platta
    enhetens korta namn
    LA9Z
    kvantitet per set
    Sats om 2
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    PowerPact H-ram
    PowerPact L-ram
    PowerPact J-ram
    antal poler
    3P
    Höjd
    240 mm
    längd
    700 mm
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    374 g
    Förpackning 1 höjd
    8 cm
    Förpackning 1 bredd
    24,2 cm
    Förpackning 1 längd
    70,3 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    CAR
    Förpackning 2 antal enheter
    2
    Förpackning 2 vikt
    749 g
    Förpackning 2 höjd
    8 cm
    Förpackning 2 bredd
    70 cm
    Förpackning 2 längd
    24 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P06
    Förpackning 3 antal enheter
    160
    Förpackning 3 vikt
    72,92 kg
    Förpackning 3 höjd
    80 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska5
    • engelska6
    • franska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 82.2 MB
    Datum 2019-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.6 MB
    Datum 2019-06-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.6 MB
    Datum 2019-05-15
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 211.8 KB
    Datum 2013-10-15
    Filer i dokument
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.5 MB
    Datum 2014-06-12
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA9ZX01515 : Bas platta 240x700mm UL
    Beskrivning
    Bas platta 240x700mm UL
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Bas platta 240x700mm UL
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA9ZX01515 : Bas platta 240x700mm UL
    Beskrivning
    Bas platta 240x700mm UL
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Bas platta 240x700mm UL
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LA9ZX01515 : Bas platta 240x700mm UL
    Beskrivning
    Bas platta 240x700mm UL
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Bas platta 240x700mm UL
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.