Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla TeSys D
Bild av LAD8N11 Schneider Electric

LAD8N11

E-nummer: 3232292

Green premium brand logo
Bild av LAD8N11 Schneider Electric
LAD8N11
E-nummer: 3232292
Green premium brand logo

Hjälpkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110384673
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    TeSys D hjälprelä
    TeSys d
    produktfamilj
    Tesys
    typ av produkt eller komponent
    Hjälpkontaktblock
    funktion hjälpkontakter
    Momentan
    polig kontakt komposition
    1 NO + 1 NC
    anslutningar - plintar
    Skruv 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med
    Skruv 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel utan
    Skruv 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med
    Skruv 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel utan
    Skruv 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²entrådig med
    Skruv 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²entrådig utan
    Skruv 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²entrådig med
    Skruv 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²entrådig utan
    Teknisk data
    placering (vid montage)
    Sida
    [Ui] isolationsspänning
    600 V - certifieringar UL
    690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
    600 V - certifieringar CSA
    Ue märkspänning
    690 V AC 25...400 Hz
    [Ith] fri luft termisk ström
    10 A 60 °C
    Irms listad tillverkningskapacitet
    140 A AC överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC överensstämmer med IEC 60947-5-1
    tillåten korttidsmärkning
    100 A 60 °C 1 s
    120 A 60 °C 500 ms
    140 A 60 °C 100 ms
    skyddstyp
    GG säkring 10 A storlek beroende av driftström för Ue <= 690 V
    rekommenderad säkringsstorlek
    10 A gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
    mekanisk livslängd
    3 Mcycles
    minsta brytström
    5 mA
    minsta brytspänning
    17 V
    ej överlappande tid
    1,5 ms vid urladdning ingen överlapp mellan NC och NO kontakt
    1,5 ms vid uppladdning ingen överlapp mellan NC och NO kontakt
    överlappningstid
    1,5 ms
    isolationsresistans
    > 10 MOhm
    bredd
    12,5 mm
    Miljö
    miljökarakteristik
    Normal miljö
    standarder
    NF C 63-140
    VDE 0660
    EN 60947-5-1
    BS 4794
    IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    IP-kapslingsklass
    IP2x överensstämmer med VDE 0660
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068
    omgivningstemeperatur vid drift
    -5…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -60…80 °C
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska9
    • engelska13
    • franska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Storlek pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Version 6.0)
    Beskrivning
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    Storlek pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Relays for control of contactor coils or other devices - 2 to 5 contacts - accessories - TeSys SK, K and D families
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 7.0)
    Beskrivning
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Storlek pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2019-05-15
    Beskrivning
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Version 1.1)
    Beskrivning
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    Storlek pdf
    Storlek 15 MB
    Datum 2018-03-06
    Beskrivning
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for LAD8N11: TeSys D - auxiliary contact block - 1NO + 1NC - screw clamp terminals (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for LAD8N11: TeSys D - auxiliary contact block - 1NO + 1NC - screw clamp terminals (Version 1.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CONTACTS BLOCK (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    441.3 KB
    zip
    288.8 KB
    Storlek zip
    Storlek 730 KB
    Datum 2013-09-06
    Filer i dokument
    stp
    441.3 KB
    zip
    288.8 KB
    Storlek zip
    Storlek 56 KB
    Datum 2006-05-30
    Filer i dokument
    dwf
    827 B
    dxf
    23.6 KB
    wmf
    6.1 KB
    dwg
    25.5 KB
    Storlek zip
    Storlek 56.4 KB
    Datum 2006-05-30
    Filer i dokument
    dwf
    899 B
    dwg
    25.9 KB
    dxf
    24.8 KB
    wmf
    4.9 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 135.5 KB
    Datum 2015-03-25
    Storlek pdf
    Storlek 266.5 KB
    Datum 2019-06-11
    Storlek pdf
    Storlek 303.7 KB
    Datum 2014-09-11
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 796.8 KB
    Datum 2009-08-25
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 278.7 KB
    Datum 2019-07-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Hjälpkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)
    Beskrivning
    Hjälpkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-21
    Beskrivning
    Hjälpkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Hjälpkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)
    Beskrivning
    Hjälpkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-21
    Beskrivning
    Hjälpkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Hjälpkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)
    Beskrivning
    Hjälpkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2019-11-21
    Beskrivning
    Hjälpkontaktblock 1sl+1br sidomontage (V)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /