Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys Integral 63
Bild av LB1LD03M57 Schneider Electric

LB1LD03M57

E-nummer: 3244902

Bild av LB1LD03M57 Schneider Electric
LB1LD03M57
E-nummer: 3244902

Skyddsmodul 35-50A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110180695
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    enhetens korta namn
    LB1LD
    serie kompatibilitet
    TeSys TeSys Integral kontaktor
    typ av produkt eller komponent
    Skyddsmodul
    antal poler
    3P
    koordinationstyp
    AC-43
    Ue märkspänning
    690 V AC
    thermal protection adjustment range
    35…50 A
    magnetiskt trippström
    300…600 A
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    skyddstyp
    Fas obalans
    termisk överbelastningsklass
    Klass 20
    Teknisk data
    motoreffekt kW
    11 kW vid 220...240 V AC 50/60 Hz
    25 kW vid 400...415 V AC 50/60 Hz
    25 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
    33 kW vid 480...525 V AC 50/60 Hz
    45 kW vid 600...690 V AC 50/60 Hz
    produktens vikt
    0,78 kg
    Miljö
    standarder
    NF C 63-650
    skyddsbehandling
    TH
    IP-kapslingsklass
    IP20 B överensstämmer med IEC 60144
    IP20 B överensstämmer med IEC 60529
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter