Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Motor Starter Components Finder
Bild av LC1D115B7 Schneider Electric

LC1D115B7

E-nummer: 3233460

Green premium brand logo
Bild av LC1D115B7 Schneider Electric
LC1D115B7
E-nummer: 3233460
Green premium brand logo

Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 24VAC spole

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110376609
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LC1D
    driftskategori
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    koordinationstyp
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    <= 1000 V AC 25...400 Hz effektkrets:
    <= 300 V DC effektkrets:
    [Ie] märkdriftström
    200 A (på <60 °C) AC AC-1 för effektkrets vid <= 440 V
    115 A (på <60 °C) AC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    motoreffekt kW
    30 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    55 kW vid 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    59 kW vid 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    75 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    80 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    65 kW vid 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    18,5 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    30 hp vid 200/208 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    40 hp vid 230/240 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    75 hp vid 460/480 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    100 hp vid 575/600 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    [Uc] manöverspänning
    24 V AC 50/60 Hz
    hjälpkontakts komposition
    1 Slutande + 1 Brytande
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    200 A 60 °C för effektkrets
    Irms klassad slutande kapacitet
    1260 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    märkbrytförmåga
    1100 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    250 A 40 °C - 10 min för effektkrets
    550 A 40 °C - 1 min för effektkrets
    950 A 40 °C - 10 s för effektkrets
    1100 A 40 °C - 1 s för effektkrets
    100 A - 1 s för signalering krets
    120 A - 500 ms för signalering krets
    140 A - 100 ms för signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    250 A gG vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
    200 A gG vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
    10 A gG för signalering krets
    genomsnittlig impedans
    0,6 mOhm 50 Hz - Ith 200 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    600 V CSA certifierad effektkrets:
    600 V UL certifierad effektkrets:
    1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
    600 V CSA certifierad signalering krets:
    600 V UL certifierad signalering krets:
    elektrisk livslängd
    0,8 Mcycles 200 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    0,95 Mcycles 115 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    24 W AC-1
    7,9 W AC-3
    Front cover
    Med
    montagefästen
    Skena
    Plåt
    standarder
    CSA C22.2
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktcertifieringar
    DNV
    GOST
    UL
    CSA
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    GL
    BV
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 1 kabel (kablar) 10…120 mm²flexibel utan ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 2 kabel (kablar) 10…50 mm²flexibel utan ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 1 kabel (kablar) 10…120 mm²flexibel med ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 2 kabel (kablar) 10…50 mm²flexibel med ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 1 kabel (kablar) 10…120 mm²fast utan ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 2 kabel (kablar) 10…50 mm²fast utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
    12 N.m effektkrets: - på kontaktdon Sexkantig 4 mm
    arbetstid
    6...20 ms öppnar
    20...50 ms stänger
    säkerhets tillförlitligthets nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    8 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    2400 cyc/h 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
    starteffekt i VA
    280…350 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,8 60 Hz
    280…350 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,8 50 Hz
    hålleffekt (VA)
    2…18 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 60 Hz
    2…18 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 50 Hz
    värmeavgivning
    3…8 W vid 50/60 Hz
    typ av hjälpkontakter
    typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
    typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
    signalkretsfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    ej överlappande tid
    1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    kontakt kompatibilitet
    M13
    kompatibilitetskod
    LC1D
    motor power range
    30…50 kW at 200…240 V 3 phases
    55…100 kW at 380…440 V 3 phases
    55…100 kW vid 480…500 V 3 fas
    motorstart typ
    Direkt on-line kontaktor
    kontaktor spolspänning
    24 V AC Standard
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −60…80 °C
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    Brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk tålighet
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor öppen: 6 Gn för 11 ms
    Höjd
    158 mm
    Bredd
    120 mm
    Djup
    136 mm
    nettovikt
    2,5 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    2,455 kg
    Förpackning 1 höjd
    16,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    19 cm
    Förpackning 1 längd
    20,8 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    CAR
    Förpackning 2 antal enheter
    1
    Förpackning 2 vikt
    2,455 kg
    Förpackning 2 höjd
    19 cm
    Förpackning 2 bredd
    18 cm
    Förpackning 2 längd
    21 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P06
    Förpackning 3 antal enheter
    27
    Förpackning 3 vikt
    79,29 kg
    Förpackning 3 höjd
    80 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska6
    • engelska12
    • franska6
    • italienska4
    • kinesiska5
    • ryska4
    • spanska4
    • tyska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    733.3 KB
    zip
    573.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-12-18
    Filer i dokument
    stp
    733.3 KB
    zip
    573.1 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2017-06-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 263.8 KB
    Datum 2014-06-26
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.8 KB
    Datum 2019-12-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.2 MB
    Datum 2019-09-30
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 273.8 KB
    Datum 2019-06-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 56.6 KB
    Datum 2017-08-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D115B7 : LC1D115B7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D115B7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    LC1D115B7_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.5 KB
    Datum 2020-03-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 117.3 KB
    Datum 2010-06-15
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 369.2 KB
    Datum 2020-03-10
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D115B7 : LC1D115B7_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D115B7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    LC1D115B7_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D115B7 : LC1D115B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D115B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    LC1D115B7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.