Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys D
Bild av LC1D115MD Schneider Electric

LC1D115MD

E-nummer: 3233486

Green premium brand logo
Bild av LC1D115MD Schneider Electric
LC1D115MD
E-nummer: 3233486
Green premium brand logo

Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 220VDC spole

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110377149
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LC1D
    driftskategori
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    koordinationstyp
    AC-4
    AC-1
    AC-3
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    Power circuit: <= 1000 V AC 25...400 Hz
    <= 300 V DC effektkrets:
    [Ie] märkdriftström
    200 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    115 A (på <60 °C) AC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    motoreffekt kW
    30 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    59 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    18.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    30 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    40 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    75 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    100 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors
    typ av kontrollkrets
    DC standard
    [Uc] manöverspänning
    220 V DC
    hjälpkontakts komposition
    1 Slutande + 1 Brytande
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV conforming to IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    200 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms klassad slutande kapacitet
    1260 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    märkbrytförmåga
    1100 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    250 A 40 °C - 10 min for power circuit
    550 A 40 °C - 1 min for power circuit
    950 A 40 °C - 10 s for power circuit
    1100 A 40 °C - 1 s for power circuit
    100 A - 1 s för signalering krets
    120 A - 500 ms för signalering krets
    140 A - 100 ms för signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    250 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit
    200 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit
    10 A gG for signalling circuit
    genomsnittlig impedans
    0.6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] isolationsspänning
    600 V CSA certifierad effektkrets:
    600 V UL certifierad effektkrets:
    Power circuit: 1000 V conforming to IEC 60947-4-1
    690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
    600 V CSA certifierad signalering krets:
    600 V UL certifierad signalering krets:
    elektrisk livslängd
    0.8 Mcycles 200 A AC-1 at Ue <= 440 V
    0.95 Mcycles 115 A AC-3 at Ue <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    24 W AC-1
    7,9 W AC-3
    Front cover
    Med
    montagefästen
    Plåt
    Skena
    standarder
    CSA C22.2
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktcertifieringar
    CSA
    DNV
    CCC
    BV
    GOST
    UL
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…2.5 mm²flexible with cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…2.5 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²flexible without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 1 cable(s) 1…2.5 mm²solid without cable end
    Control circuit: screw clamp terminals 2 cable(s) 1…2.5 mm²solid without cable end
    Power circuit: connector 1 cable(s) 10…120 mm²flexible without cable end
    Power circuit: connector 2 cable(s) 10…50 mm²flexible without cable end
    Power circuit: connector 1 cable(s) 10…120 mm²flexible with cable end
    Power circuit: connector 2 cable(s) 10…50 mm²flexible with cable end
    Power circuit: connector 1 cable(s) 10…120 mm²solid without cable end
    Power circuit: connector 2 cable(s) 10…50 mm²solid without cable end
    åtdragningsmoment
    Control circuit: 1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    Control circuit: 1.2 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    Power circuit: 12 N.m - on connector hexagonal screw head 4 mm
    arbetstid
    20...35 ms stänger
    40...75 ms opening
    säkerhets tillförlitligthets nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    8 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    1200 cyc/h 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Integrerat störningsskydd
    begränsning på manöverspänning
    0.75...1.2 Uc (-40…55 °C):operational DC
    0.15...0.4 Uc (-40…70 °C):drop-out DC
    1...1.2 Uc (55…70 °C):operational DC
    tidskonstant
    25 ms
    starteffekt i W
    270…365 W (at 20 °C)
    hålleffekt (W)
    2.4…5.1 W at 20 °C
    typ av hjälpkontakter
    typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
    typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
    signalkretsfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    ej överlappande tid
    1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    kontakt kompatibilitet
    M10
    kompatibilitetskod
    LC1D
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    omgivningstemperatur vid drift
    −40…60 °C
    60…70 °C med nedklassning
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −60…80 °C
    höjd över havet
    0...3000 m
    brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk tålighet
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
    Shocks contactor open: 6 Gn for 11 ms
    höjd
    158 mm
    bredd
    120 mm
    djup
    136 mm
    produktens vikt
    2,5 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,420 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,680 dm
    Förpackning 1 bredd
    2,080 dm
    Förpackning 1 längd
    1,850 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk15
    • svenska5
    • engelska12
    • franska4
    • kinesiska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 118.2 MB
    Datum 2020-07-22
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Version 8.0)
    Beskrivning
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 16.1 MB
    Datum 2020-07-22
    Beskrivning
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    733.3 KB
    zip
    573.1 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-12-18
    Filer i dokument
    stp
    733.3 KB
    zip
    573.1 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2017-06-23
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 263.8 KB
    Datum 2014-06-26
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.8 KB
    Datum 2019-12-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2016-04-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 273.8 KB
    Datum 2019-06-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 56.6 KB
    Datum 2017-08-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D115MD : Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 220VDC spole
    Beskrivning
    Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 220VDC spole
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 220VDC spole
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys D LC1 D115-D150 (Version 3.0)
    Beskrivning
    TeSys D LC1 D115-D150
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 237.5 KB
    Datum 2020-03-20
    Beskrivning
    TeSys D LC1 D115-D150
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 117.3 KB
    Datum 2010-06-15
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors (Version 3.0)
    Beskrivning
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 369.2 KB
    Datum 2020-03-10
    Beskrivning
    PEP - TeSys D LC1D115 to D150 contactors
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D115MD : Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 220VDC spole
    Beskrivning
    Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 220VDC spole
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 220VDC spole
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D115MD : Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 220VDC spole
    Beskrivning
    Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 220VDC spole
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 115A, 220VDC spole
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.