Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla TeSys D
Bild av LC1D126SLS207 Schneider Electric

LC1D126SLS207

Green premium brand logo
Bild av LC1D126SLS207 Schneider Electric
LC1D126SLS207
Green premium brand logo

Kontaktor 3polig AC3 12A 5,5kW 72VDC lågeffektspole, kabelskoanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118234321
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LC1D
    kontaktapplikation
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    brukskategori
    AC-3
    AC-1
    poltal
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    Effektkrets: <= 690 V AC 25...400 Hz
    [Ie] märkdriftström
    25 A (på <60 °C) vid <= 440 V AC AC-1 för effektkrets
    12 A (på <60 °C) vid <= 440 V AC AC-3 för effektkrets
    motoreffekt kW
    3 kW vid 220/230 V AC 50 Hz (AC-3)
    5,5 kW vid 380/400 V AC 50 Hz (AC-3)
    5,5 kW vid 415 v AC 50 Hz (AC-3)
    5,5 kW vid 440 V AC 50 Hz (AC-3)
    7,5 kW vid 500 V AC 50 Hz (AC-3)
    7,5 kW vid 660/690 V AC 50 Hz (AC-3)
    märkspänning
    72 V DC
    spoltyp
    Lågförbrukande
    hjälpkontakter komposition
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] fri luft termisk ström
    10 A 60 °C för signalering krets
    25 A 60 °C för effektkrets
    Irms listad tillverkningskapacitet
    250 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    märkbrytförmåga
    250 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    100 A - 1 s för signalering krets
    120 A - 500 ms för signalering krets
    140 A - 100 ms för signalering krets
    105 A 40 °C - 10 s för effektkrets
    210 A 40 °C - 1 s för effektkrets
    30 A 40 °C - 10 min för effektkrets
    61 A 40 °C - 1 min för effektkrets
    rekommenderad säkringsstorlek
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    40 A gG vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
    25 A gG vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
    genomsnittlig impedans
    2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    Effektkrets: 690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Signalering krets: 690 V överensstämmer med IEC 60947-1
    elektrisk livslängd
    2 Mcycles 12 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    0,8 Mcycles 25 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    1,56 W AC-1
    0,36 W AC-3
    safety cover
    Med
    montagefästen
    Skena
    Plåt
    standarder
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN 45545 R22 HL3
    EN 45545 R26 HL3
    DIN 5510-2
    produktcertifieringar
    IEC
    CCC
    EAC
    UA
    TR
    anslutningar - plintar
    Styrkrets: ringkabelsko (extern diameter: 8 mm)
    Effektkrets: ringkabelsko (extern diameter: 9,5 mm)
    åtdragningsmoment
    Styrkrets: 1,7 N.m - på ringkabelsko - med skruvmejsel plan Ø 6 mm M3.5
    Styrkrets: 1,7 N.m - på ringkabelsko - med skruvmejsel Philips No 2 M3.5
    Effektkrets: 1,7 N.m - på ringkabelsko - med skruvmejsel Philips No 2 M3.5
    Effektkrets: 1,7 N.m - på ringkabelsko - med skruvmejsel plan Ø 6 mm M3.5
    arbetstid
    55...75 ms stänger
    16...32 ms öppnar
    säkerhets tillförlitligthet nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    30 Mcycles
    arbetsområde
    3600 cyc/h 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Integrerat störningsskydd
    begränsning på manöverspänning
    0.1...0.25 Uc 60 °C drop-out DC
    0.7...1.25 Uc -40…70 °C operativa DC
    tidskonstant
    37 ms
    starteffekt i W
    4 W vid 20 °C
    hålleffekt (W)
    4 W vid 20 °C
    typ av hjälpkontakter
    typ mekaniskt länkade 1 NO + 1 NC överensstämmer med IEC 60947-5-1
    typ tvångsfördkontakt 1 NC överensstämmer med IEC 60947-4-1
    angiven strömfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    ej överlappande tid
    1,5 ms vid urladdning mellan NC och NO kontakt
    1,5 ms vid uppladdning mellan NC och NO kontakt
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -60…80 °C
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    -40…70 °C vid Uc
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    flamskydd
    V0 överensstämmer med UL 94
    mekanisk robusthet
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
    höjd
    77 mm
    bredd
    45 mm
    djup
    95 mm
    produktens vikt
    0,325 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Under investigation
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys contactors for railway applications- Catalogue 2018 (Version 3.1)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CCC Cert TeSys D - LC.D09-18, France (Version 1.0)
    Datum 2018-07-20
    Storlek 2.9 MB
    CB Certificate TeSys D - S1-3P Indonesia (Version 1.0)
    Datum 2012-05-21
    Storlek 2.4 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Version 11)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Version 2.0)
    Datum 2016-04-28
    Storlek 157.9 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Version 3.0)
    Datum 2016-04-28
    Storlek 132 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /