Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av LC1D32P7 Schneider Electric

Visa alla TeSys D

TeSys D - LC1D32P7

Kontaktorer

Bild av LC1D32P7 Schneider Electric
Visa alla TeSys D
TeSys D - LC1D32P7
Kontaktorer

Kontaktor 3polig AC3 32A 15kW 230VAC

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3233044
  • EAN-kod
    3389110351125
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    produktnamn
    TeSys D
    produkt eller komponenttyp
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LC1D
    kontaktapplikation
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    brukskategori
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    poltal
    3P
    polig kontakt komposition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    <= 300 V DC för effektkrets
    <= 690 V AC 25...400 Hz för effektkrets
    [Ie] märkdriftström
    32 A (<= 60 °C) vid <= 440 V AC AC-3 för effektkrets
    50 A (<= 60 °C) vid <= 440 V AC AC-1 för effektkrets
    motoreffekt kW
    15 kW vid 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    7.5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    18.5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    18.5 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    15 kW vid 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    7.5 kW vid 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    motoreffekt hp
    2 hp vid 115 V AC 50/60 Hz för 1 fas motorer
    5 hp vid 230/240 V AC 50/60 Hz för 1 fas motorer
    7.5 hp vid 200/208 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    10 hp vid 230/240 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    20 hp vid 460/480 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    30 hp vid 575/600 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    typ av kontrollkrets
    AC 50/60 Hz
    märkspänning
    230 V AC 50/60 Hz
    hjälpkontakter komposition
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] max stötspänning
    Överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] fri luft termisk ström
    50 A vid <= 60 °C för effektkrets
    10 A vid <= 60 °C för signalering krets
    Irms listad tillverkningskapacitet
    550 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    märkbrytförmåga
    550 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    138 A <= 40 °C 1 min effektkrets
    260 A <= 40 °C 10 s effektkrets
    430 A <= 40 °C 1 s effektkrets
    60 A <= 40 °C 10 min effektkrets
    100 A 1 s signalering krets
    120 A 500 ms signalering krets
    140 A 100 ms signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    63 A gG vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
    63 A gG vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    genomsnittlig impedans
    2 mOhm vid 50 Hz - Ith 50 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    600 V för effektkrets certifieringar CSA
    600 V för effektkrets certifieringar UL
    690 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947-4-1
    690 V för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-1
    600 V för signalering krets certifieringar CSA
    600 V för signalering krets certifieringar UL
    elektrisk livslängd
    1.65 Mcycles 32 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    1.4 Mcycles 50 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    2 W AC-3
    5 W AC-1
    skyddshölje
    Med
    montagefästen
    Plåt
    Skena
    standarder
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktcertifieringar
    CCC
    GL
    CSA
    DNV
    GOST
    RINA
    UL
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    anslutningar - plintar
    Styrkrets : skruv 2 kabel (kablar) 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - med kabelslut
    Effektkrets : skruv 1 kabel (kablar) 1.5...10 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    Styrkrets : skruv 1 kabel (kablar) 1...4 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Styrkrets : skruv 2 kabel (kablar) 1...4 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Styrkrets : skruv 1 kabel (kablar) 1...4 mm² - cable stiffness: flexibel - med kabelslut
    Styrkrets : skruv 1 kabel (kablar) 1...4 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    Styrkrets : skruv 2 kabel (kablar) 1...4 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    Effektkrets : skruv 1 kabel (kablar) 2.5...10 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Effektkrets : skruv 2 kabel (kablar) 2.5...10 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Effektkrets : skruv 1 kabel (kablar) 1...10 mm² - cable stiffness: flexibel - med ändhylsa
    Effektkrets : skruv 2 kabel (kablar) 1.5...6 mm² - cable stiffness: flexibel - med kabelslut
    Effektkrets : skruv 2 kabel (kablar) 2.5...10 mm² - cable stiffness: fast - utan kabelslut
    åtdragningsmoment
    Styrkrets : 1.7 N.m - på skruv - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    Styrkrets : 1.7 N.m - på skruv - med skruvmejsel Philips No 2
    Effektkrets : 2.5 N.m - på skruv - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    Effektkrets : 2.5 N.m - på skruv - med skruvmejsel Philips No 2
    arbetstid
    4...19 ms öppnar
    12...22 ms stänger
    säkerhets tillförlitligthet nivå
    B10d = 1369863 cykler kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykler kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    15 Mcycles
    arbetsområde
    3600 cyc/h vid <= 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Utan inbyggt störningsskydd
    begränsning på manöverspänning
    0.3...0.6 Uc drop-out vid 60 °C, AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc operativa vid 60 °C, AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc operativa vid 60 °C, AC 60 Hz
    starteffekt i VA
    70 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    hålleffekt (VA)
    7.5 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    värmeavledning
    2...3 W vid 50/60 Hz
    typ av hjälpkontakter
    Typ mekaniskt länkade (1 NO + 1 NC) överensstämmer med IEC 60947-5-1
    Typ tvångsfördkontakt (1 NC) överensstämmer med IEC 60947-4-1
    angiven strömfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    ej överlappande tid
    1.5 ms vid urladdning (mellan NC och NO kontakt)
    1.5 ms vid uppladdning (mellan NC och NO kontakt)
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    omgivningstemeperatur vid drift
    -5...60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -60...80 °C
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    -40...70 °C vid Uc
    höjd över havet
    3000 m utan derating in temperature
    brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    flamskydd
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk robusthet
    Vibrationer kontaktor öppen 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten 4 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor sluten 15 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor öppen 8 Gn för 11 ms
    höjd
    85 mm
    bredd
    45 mm
    djup
    92 mm
    produktens vikt
    0,375 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD files for LC1D32P7: TeSys D contactors for control in category AC-1 - For connection by screw clamp terminals and lugs - A.C. supply (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CCC TeSys D - LC.D25-38, Indonesia (Version 1.0)
    Datum 2017-11-10
    Storlek 2.7 MB
    CB Certificate TeSys D - S2-3P Indonesia (Version 1.0)
    Datum 2017-11-10
    Storlek 1.5 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Version 09)
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A - EoLi (Version 1.0)
    Datum 2017-11-20
    Storlek 168.8 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys D contactors 25 to 38 A AC version - PEP (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-15
    Storlek 0
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-02-15
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.