Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys D
Bild av LC1D80008V7 Schneider Electric
Utgången

LC1D80008V7

E-nummer: 3231497

Green premium brand logo
Bild av LC1D80008V7 Schneider Electric
Utgången
LC1D80008V7
E-nummer: 3231497
Green premium brand logo

Kontaktor, TeSys D, 4 polig (2 slutande + 2 brytande kontakter), AC1 125 A 400VAC spole

Visa fler egenskaper
LC1D80008V7 har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110265637
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LC1D
    driftskategori
    Resistiv belastning
    koordinationstyp
    AC-1
    antal poler
    4P
    power pole contact composition
    2 Slutande + 2 Brytande
    Ue märkspänning
    <= 300 V DC 25...400 Hz effektkrets:
    <= 690 V AC effektkrets:
    [Ie] märkdriftström
    125 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    [Uc] manöverspänning
    400 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV conforming to IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    125 A (at 60 °C) for power circuit
    Irms klassad slutande kapacitet
    1100 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    märkbrytförmåga