Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Motor Starter Components Finder
Bild av LC1D80E7 Schneider Electric

LC1D80E7

E-nummer: 3233092

Green premium brand logo
Bild av LC1D80E7 Schneider Electric
LC1D80E7
E-nummer: 3233092
Green premium brand logo

Kontaktor, TeSys D, 3 polig (1 slutande + 1 brytande hjälpkontakt), AC3 80 A, 48VAC spole

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110440522
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LC1D
    driftskategori
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    koordinationstyp
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    <= 300 V DC 25...400 Hz effektkrets:
    <= 690 V AC effektkrets:
    [Ie] märkdriftström
    125 A (på <60 °C) AC AC-1 för effektkrets vid <= 440 V
    80 A (på <60 °C) AC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    motoreffekt kW
    22 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    37 kW vid 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    45 kW vid 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    55 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    45 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    45 kW vid 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    15 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    20 hp vid 200/208 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    7,5 hp vid 115 V för 1 fas motorerAC 50/60 Hz
    15 hp vid 230/240 V för 1 fas motorerAC 50/60 Hz
    25 hp vid 230/240 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    60 hp vid 460/480 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    60 hp vid 575/600 V för 3 fas motorerAC 50/60 Hz
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    [Uc] manöverspänning
    48 V AC 50/60 Hz
    hjälpkontakts komposition
    1 Slutande + 1 Brytande
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A 60 °C för signalering krets
    125 A 60 °C för effektkrets
    Irms klassad slutande kapacitet
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    1100 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    1100 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    640 A 40 °C - 10 s för effektkrets
    990 A 40 °C - 1 s för effektkrets
    135 A 40 °C - 10 min för effektkrets
    320 A 40 °C - 1 min för effektkrets
    100 A - 1 s för signalering krets
    120 A - 500 ms för signalering krets
    140 A - 100 ms för signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    200 A gG vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
    160 A gG vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
    genomsnittlig impedans
    0,8 mOhm 50 Hz - Ith 125 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    600 V CSA certifierad effektkrets:
    600 V UL certifierad effektkrets:
    1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
    600 V CSA certifierad signalering krets:
    600 V UL certifierad signalering krets:
    elektrisk livslängd
    0,8 Mcycles 125 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    1,5 Mcycles 80 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    5,1 W AC-3
    12,5 W AC-1
    Front cover
    Med
    montagefästen
    Plåt
    Skena
    standarder
    CSA C22.2
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktcertifieringar
    CSA
    BV
    UL
    GOST
    RINA
    CCC
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²fast utan ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 1 kabel (kablar) 4…50 mm²flexibel utan ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 2 kabel (kablar) 4…25 mm²flexibel utan ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 1 kabel (kablar) 4…50 mm²flexibel med ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 2 kabel (kablar) 4…16 mm²flexibel med ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 1 kabel (kablar) 4…50 mm²fast utan ändhylsa
    Kontaktdon effektkrets: 2 kabel (kablar) 4…25 mm²fast utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    1,2 N.m styrkrets: - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
    9 N.m effektkrets: - på kontaktdon - med skruvmejsel plan Ø 6 till Ø 8 mm
    9 N.m effektkrets: - på kontaktdon Sexkantig 4 mm
    arbetstid
    20...35 ms stänger
    6...20 ms öppnar
    säkerhets tillförlitligthets nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    4 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    3600 cyc/h 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Utan inbyggt störningsskydd
    starteffekt i VA
    245 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75 60 Hz
    245 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75 50 Hz
    hålleffekt (VA)
    26 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 60 Hz
    26 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 50 Hz
    värmeavgivning
    6…10 W vid 50/60 Hz
    typ av hjälpkontakter
    typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
    typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
    signalkretsfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    ej överlappande tid
    1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    kontakt kompatibilitet
    M11
    kompatibilitetskod
    LC1D
    motor power range
    55…100 kW vid 480…500 V 3 fas
    15…25 kW at 200…240 V 3 phases
    30…50 kW vid 380…440 V 3 fas
    30…50 kW vid 480…500 V 3 fas
    motorstart typ
    Direkt on-line kontaktor
    kontaktor spolspänning
    48 V AC Standard
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −60…80 °C
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    Brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk tålighet
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor öppen: 8 Gn för 11 ms
    Vibrationer kontaktor sluten: 3 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor sluten: 10 Gn för 11 ms
    Höjd
    127 mm
    Bredd
    85 mm
    Djup
    130 mm
    nettovikt
    1,59 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,554 kg
    Förpackning 1 höjd
    9,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    13,5 cm
    Förpackning 1 längd
    16 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    5
    Förpackning 2 vikt
    8,085 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P06
    Förpackning 3 antal enheter
    80
    Förpackning 3 vikt
    133,18 kg
    Förpackning 3 höjd
    80 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska8
    • engelska9
    • franska6
    • kinesiska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 510.7 KB
    Datum 2014-06-16
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2018-01-22
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2019-02-18
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 293.2 KB
    Datum 2019-08-29
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D80E7 : LC1D80E7_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D80E7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    LC1D80E7_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 194.5 KB
    Datum 2015-12-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D80E7 : LC1D80E7_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D80E7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    LC1D80E7_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1D80E7 : LC1D80E7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LC1D80E7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    LC1D80E7_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.