Våra varumärken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole

E-nummer:
3231820

LC1F185

Rekommenderade ersättningsprodukter

LC1F185 ersätts med följande grupp av produkter:
Eller
LC1F185 kan ersättas med någon av följande produkter:
EAN-kod: 3389110122381
Välj spole separat
Hög hållbarhet: klarar en drifthastighet på 2 400 cykler/timme
Hög driftsäkerhet: miljötolerans på upp till 55 °C
Enkel installation och underhåll tack vare den separat monterade spolen och ett stort urval av hjälpblock
Olika tillämpningsområden med flera standardcertifieringar
Den här produkten är miljöanpassad Mer information
Hållbar genom design
Green Premium™
TransparensTransparens
RoHS/REAChRoHS/REACh
arrow2_down

Hållbarhet
Green Premium™

Green PremiumTM-märkningen är Schneider Electrics åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.
Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.