Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys F
Bild av LC1F185 Schneider Electric

LC1F185

E-nummer: 3231820

Green premium brand logo
Bild av LC1F185 Schneider Electric
LC1F185
E-nummer: 3231820
Green premium brand logo

Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110122381
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys F
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LC1F
    driftskategori
    Resistiv belastning
    Motorstyrning
    koordinationstyp
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    275 A (på <40 °C) vid <= 440 V AC-1
    185 A (på <55 °C) vid <= 440 V AC-3
    motoreffekt kW
    100 kW vid 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
    100 kW vid 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    110 kW vid 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    90 kW vid 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    55 kW vid 220...240 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    110 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    33 kW vid 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    Teknisk data
    [Uc] manöverspänning
    24...575 V AC 40...400 Hz with LX9 coil
    24...460 V DC with LX4 coil
    100...250 V AC 50/60 Hz with LXE coil
    100...380 V DC with LXE coil
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    275 A 40 °C
    Irms klassad slutande kapacitet
    1850 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
    märkbrytförmåga
    1480 A överensstämmer med IEC 60947-4-1
    [Icw] märkkorttidsström
    1500 A 40 °C - 10 s
    920 A 40 °C - 30 s
    740 A 40 °C - 1 min
    500 A 40 °C - 3 min
    400 A 40 °C - 10 min
    rekommenderad säkringsstorlek
    200 A aM vid <= 440 V
    315 A gG vid <= 440 V
    genomsnittlig impedans
    0,33 mOhm 50 Hz - Ith 275 A
    [Ui] isolationsspänning
    1000 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
    1500 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
    förlusteffekt per pol
    25 W AC-1
    12 W AC-3
    manöverspännings begränsning
    0.85...1.1 Ucoperativa: AC 40...400 Hz
    0.2...0.55 Ucdrop-out: AC 40...400 Hz
    0.85...1.1 Ucoperativa: DC
    0.15...0.2 Ucdrop-out: DC
    85...275 Voperativa: AC 50/60 Hz
    0...60 Vdrop-out: AC 50/60 Hz
    85...418 Voperativa: DC
    0...45 Vdrop-out: DC
    värmeavgivning
    8…9,8 W
    2,2…2,5 W
    arbetstid
    35 ms stänger för with LX9 coil
    130 ms öppnar för with LX9 coil
    30...40 ms stänger för with LX4 coil
    30...50 ms öppnar för with LX4 coil
    40...80 ms stänger för with LXE coil
    6...54 ms öppnar för with LXE coil
    montagefästen
    Plåt
    standarder
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-1
    JIS C8201-4-1
    EN 60947-4-1
    IEC 60947-1
    produktcertifieringar
    ABS
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    CSA
    CB
    UL
    BV
    RMRoS
    DNV
    anslutningar - plintar
    Skena effektkrets: 2 kabel (kablar) 25 x 3 mm
    Ringkabelsko effektkrets: 1 kabel (kablar) 150 mm²
    Kontaktdon effektkrets: 1 kabel (kablar) 150 mm²
    Bult anslutning effektkrets:
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…2,5 mm²fast utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…4 mm²
    Skruvanslutning styrkrets: 2 kabel (kablar) 1…4 mm²
    Skruvanslutning styrkrets: 1,0 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1,0 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning styrkrets: 1,0 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm²fast utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    18 N.m effektkrets:
    1,2 N.m styrkrets:
    0,6 N.m styrkrets:
    mekanisk livslängd
    10 Mcycles
    starteffekt i VA
    950…1180 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)with LX9 coil
    737…902 VA (at 20 °C)with LX4 coil
    280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)with LXE coil
    270…320 VA (at 20 °C)with LXE coil
    hålleffekt (VA)
    8,9…10,9 VA
    4,13…5,07 VA
    4,5…7,0 VA
    2,5…4,0 VA
    kompatibilitetskod
    LC1F
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP2x infälld med skydd överensstämmer med IEC 60529
    IP2x infälld med skydd överensstämmer med VDE 0106
    skyddsbehandling
    TH
    omgivningstemeperatur vid drift
    −5…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −60…80 °C
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    −40…70 °C
    mekanisk tålighet
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten: 5 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor öppen: 7 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
    Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn for 1/2 sine wave (11 ms)
    Höjd
    174 mm
    Bredd
    168,5 mm
    Djup
    181 mm
    nettovikt
    5,45 kg
    färg
    -
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    4,379 kg
    Förpackning 1 höjd
    2,400 dm
    Förpackning 1 bredd
    2,700 dm
    Förpackning 1 längd
    2,500 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk20
    • svenska10
    • engelska17
    • franska11
    • italienska9
    • kinesiska9
    • portugisiska9
    • ryska9
    • spanska9
    • tyska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2014-03-27
    Filer i dokument
    Control circuit\115 to 800A contactor - Rating 185A (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    55.8 KB
    dwf
    3.6 KB
    dxf
    75.7 KB
    wmf
    7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 142.2 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwg
    55.8 KB
    dwf
    3.6 KB
    dxf
    75.7 KB
    wmf
    7 KB
    Control circuit\115 to 800A contactor - Rating 185A (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    72.1 KB
    dwf
    5.6 KB
    dxf
    111.5 KB
    wmf
    12.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 202 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwg
    72.1 KB
    dwf
    5.6 KB
    dxf
    111.5 KB
    wmf
    12.7 KB
    Broschyr
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 825.6 MB
    Datum 2015-11-26
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2017-04-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 253.9 KB
    Datum 2013-07-17
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 650.8 KB
    Datum 2016-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.7 MB
    Datum 2015-05-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.5 MB
    Datum 2019-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6 MB
    Datum 2019-01-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 301.8 KB
    Datum 2019-07-04
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1F185 : Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole
    Beskrivning
    Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 181.1 KB
    Datum 2015-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 302.6 KB
    Datum 2010-06-15
    Presentation
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pptx
    Storlek 5.4 MB
    Datum 2015-11-25
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 197.1 KB
    Datum 2015-09-08
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1F185 : Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole
    Beskrivning
    Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC1F185 : Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole
    Beskrivning
    Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-05
    Beskrivning
    Kontaktor, 3 polig, TeSys F, AC3 185A 90kW, utan spole
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.