Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys K
Bild av LC1K09008M7 Schneider Electric

LC1K09008M7

E-nummer: 3230639

Green premium brand logo
Bild av LC1K09008M7 Schneider Electric
LC1K09008M7
E-nummer: 3230639
Green premium brand logo

Kontaktor mini, TeSys K, 4 polig (2 slutande + 2 brytande kontakter), AC1 20A, 220/230VAC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110488876
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    produktnamn
    TeSys K
    enhetsapplikation
    Manövrering
    driftskategori
    Resistiv belastning
    Teknisk data
    koordinationstyp
    AC-1
    antal poler
    4P
    power pole contact composition
    2 Slutande + 2 Brytande
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz effektkrets:
    typ av kontrollkrets
    AC at 50/60 Hz
    [Uc] manöverspänning
    220...230 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    20 A 50 °C för effektkrets
    Irms klassad slutande kapacitet
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med NF C 63-110
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    110 A vid 415 v överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 440 V överensstämmer med IEC 60947
    80 A vid 500 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 220...230 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 380...400 V överensstämm