Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla TeSys K
Bild av LC1K0910P7S335 Schneider Electric

LC1K0910P7S335

Green premium brand logo
Bild av LC1K0910P7S335 Schneider Electric
LC1K0910P7S335
Green premium brand logo

Kontaktor 9A 3sl 230 VAC Electrodomestic

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481214812
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    produktnamn
    TeSys K
    enhetens korta namn
    LC1K
    enhetsapplikation
    Styrning
    kontaktapplikation
    Resistiv belastning
    Motorstyrning
    Teknisk data
    brukskategori
    AC-1
    AC-3
    poltal
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    Effektkrets: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalering krets: <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    20 A (på <50 °C) vid <= 440 V AC AC-1 för effektkrets
    9 A vid <= 440 V AC AC-3 för effektkrets
    16 A (på <70 °C) vid 690 V AC AC-1 för effektkrets
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    märkspänning
    230 V AC 50/60 Hz
    motoreffekt kW
    2,2 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    4 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    4 kW vid 440 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    4 kW vid 480 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    4 kW vid 500...600 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    4 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    0,55 kW vid 115 V AC 50/60 Hz för 1 fas motorer
    1,1 kW vid 220 V AC 50/60 Hz för 1 fas motorer
    hjälpkontakter komposition
    1 NO
    [Uimp] max stötspänning
    8 kV
    överspänningskategori
    III
    [Ith] fri luft termisk ström
    20 A 50 °C för effektkrets
    10 A 50 °C för signalering krets
    Irms listad tillverkningskapacitet
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med NF C 63-110
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    110 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    110 A vid 415 v överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 440 V överensstämmer med IEC 60947
    80 A vid 500 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 220...230 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 380...400 V överensstämmer med IEC 60947
    70 A vid 660...690 V överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    90 A 50 °C - 1 s för effektkrets
    85 A 50 °C - 5 s för effektkrets
    80 A 50 °C - 10 s för effektkrets
    60 A 50 °C - 30 s för effektkrets
    45 A 50 °C - 1 min för effektkrets
    40 A 50 °C - 3 min för effektkrets
    20 A 50 °C - >= 15 min för effektkrets
    80 A - 1 s för signalering krets
    90 A - 500 ms för signalering krets
    110 A - 100 ms för signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    25 A gG vid <= 440 V för effektkrets
    25 A aM för effektkrets
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med VDE 0660
    genomsnittlig impedans
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    Effektkrets: 600 V överensstämmer med UL 508
    Effektkrets: 600 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    Signalering krets: 600 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    Effektkrets: 750 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
    Effektkrets: 690 V överensstämmer med BS 5424
    Effektkrets: 690 V överensstämmer med NF C 20-040
    Effektkrets: 690 V överensstämmer med IEC 60947
    Signalering krets: 690 V överensstämmer med IEC 60947
    Signalering krets: 690 V överensstämmer med BS 5424
    Signalering krets: 600 V överensstämmer med VDE 0110 grupp C
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    starteffekt i VA
    30 VA (på 20 °C)
    hålleffekt (VA)
    4,5 VA (på 20 °C)
    värmeavledning
    1,3 W
    begränsning på manöverspänning
    Operativa: 0.8...1.15 Uc (på <50 °C)
    Drop-out: 0.2...0.75 Uc (på <50 °C)
    anslutningar - plintar
    Skruv 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
    Skruv 1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan
    Skruv 1 kabel (kablar) 0,34…2,5 mm²flexibel med
    Skruv 2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
    Skruv 2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan
    Skruv 2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med
    arbetsområde
    3600 cyc/h
    typ av hjälpkontakter
    typ momentan 1 NO
    angiven strömfrekvens
    <= 400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    montagefästen
    Skena
    Plåt
    åtdragningsmoment
    0,8 N.m - på skruv - med skruvmejsel Philips No 2
    0,8 N.m - på skruv - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    arbetstid
    10...20 ms spole i manöverspänningen och NO öppning
    10...20 ms spole aktivering och NO stängning
    säkerhets tillförlitligthet nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    icke överlappnings avstånd
    0,5 mm
    mekanisk livslängd
    10 Mcycles
    elektrisk livslängd
    0,18 Mcycles 20 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    1,3 Mcycles 9 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    mekanisk robusthet
    Dämpare kontaktor sluten, på X axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten, på Y axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten, på Z axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på X axel: 6 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på Y axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på Z axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Vibrationer kontaktor öppnad: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    höjd
    58 mm
    bredd
    45 mm
    djup
    57 mm
    produktens vikt
    0,235 kg
    Miljö
    standarder
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    EN 60335-1
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med VDE 0106
    skyddsbehandling
    TC överensstämmer med IEC 60068
    TC överensstämmer med DIN 50016
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -50…80 °C
    höjd över havet
    2000 m utan nedklassning
    flamskydd
    V1 överensstämmer med UL 94
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys D, K S335 series contactors for electrodomestic applications - Catalogue 2018 (Version 2.1)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Version 1.0)
    Datum 2015-09-14
    Storlek 3.7 MB
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Version 1.0)
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Version 1.0)
    Datum 2015-07-17
    Storlek 747.3 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CA2/CA3/CA4/LC./LP.-K Add-on contact blocks and surge supressor (Version 06)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-18
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /