Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av LC1K0910Y7 Schneider Electric

Visa alla TeSys K

TeSys K - LC1K0910Y7

Kontaktorer

Bild av LC1K0910Y7 Schneider Electric
Visa alla TeSys K
TeSys K - LC1K0910Y7
Kontaktorer

Kontaktor 9A+1sl 690V 50/60 Hz

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3389110490367
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    produktnamn
    TeSys K
    enhetsapplikation
    Styrning
    kontaktapplikation
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    Teknisk data
    brukskategori
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    poltal
    3P
    polig kontakt komposition
    3 slutande
    [Ie] märkdriftström
    9 A vid <= 440 V AC AC-3 för effektkrets
    20 A (<= 50 °C) vid <= 440 V AC AC-1 för effektkrets
    16 A (<= 70 °C) vid 690 V AC AC-1 för effektkrets
    typ av kontrollkrets
    AC 50/60 Hz
    märkspänning
    660...690 V AC 50/60 Hz
    motoreffekt kW
    2.2 kW vid 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    2.2 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW vid 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW vid 480 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW vid 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    hjälpkontakter komposition
    1 NO
    överspänningskategori
    III
    [Ith] fri luft termisk ström
    20 A vid <= 50 °C för effektkrets
    10 A vid <= 50 °C för signalering krets
    Irms listad tillverkningskapacitet
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med NF C 63-110
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    110 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    110 A vid 415 v överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 440 V överensstämmer med IEC 60947
    80 A vid 500 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 220...230 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 380...400 V överensstämmer med IEC 60947
    70 A vid 660...690 V överensstämmer med IEC 60947
    rekommenderad säkringsstorlek
    25 A gG vid <= 440 V för effektkrets
    25 A aM för effektkrets
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med VDE 0660
    genomsnittlig impedans
    3 mOhm vid 50 Hz - Ith 20 A för effektkrets
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    starteffekt i VA
    30 VA vid 20 °C
    hålleffekt (VA)
    4.5 VA vid 20 °C
    värmeavledning
    1.3 W
    begränsning på manöverspänning
    0.2...0.75 Uc vid <= 50 °C drop-out
    0.8...1.15 Uc vid <= 50 °C operativa
    arbetsområde
    3600 cyc/h
    typ av hjälpkontakter
    Typ momentan (1 NO)
    angiven strömfrekvens
    <= 400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    arbetstid
    10...20 ms spole i manöverspänningen och NO öppning
    10...20 ms spole aktivering och NO stängning
    säkerhets tillförlitligthet nivå
    B10d = 1369863 cykler kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykler kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    icke överlappnings avstånd
    0.5 mm
    mekanisk robusthet
    Dämpare kontaktor sluten, på X axel 10 Gn för 11 ms IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten, på Y axel 15 Gn för 11 ms IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten, på Z axel 15 Gn för 11 ms IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på X axel 6 Gn för 11 ms IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på Y axel 10 Gn för 11 ms IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på Z axel 10 Gn för 11 ms IEC 60068-2-27
    Vibrationer kontaktor sluten 4 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Vibrationer kontaktor öppnad 2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6
    Miljö
    produktcertifiering
    CSA
    UL
    skyddsbehandling
    TC överensstämmer med IEC 60068
    TC överensstämmer med DIN 50016
    höjd över havet
    2000 m utan derating in temperature
    flamskydd
    V1 överensstämmer med UL 94
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-31
    Storlek 102.7 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CONTACTOR
    Datum 2018-10-25
    Storlek 519.8 KB
    Datum 2018-10-25
    Storlek 257.4 KB
    Datum 2018-10-25
    Storlek 759.2 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-07-14
    Storlek 747.3 KB
    Datum 2018-07-23
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2018-07-14
    Storlek 3.7 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-26
    Storlek 623.9 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-12-05
    Storlek 717.7 KB
    Skrotningsinstruktion
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-09-21
    Storlek 213 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-09-21
    Storlek 189.1 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-02
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-02
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.