Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av LC2D123B7 Schneider Electric

Visa alla TeSys D

TeSys D - LC2D123B7

Fram/back kopplare

Bild av LC2D123B7 Schneider Electric
Visa alla TeSys D
TeSys D - LC2D123B7
Fram/back kopplare

Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 24VAC bladfjäderanslutning

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3239462
  • EAN-kod
    3389110660388
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Fram/back kontaktor
    enhetens korta namn
    LC2D
    kontaktapplikation
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    brukskategori
    AC-1
    AC-3
    produktbeskrivning
    Förmonterad med fram/back kraftanslutning
    poltal
    3P
    polig kontakt komposition
    3 slutande
    [Ue] märkdriftspänning
    <= 300 V DC för effektkrets
    <= 690 V AC 25...400 Hz för effektkrets
    [Ie] märkdriftström
    12 A (<= 60 °C) vid <= 440 V AC AC-3 för effektkrets
    16 A (<= 60 °C) vid <= 440 V AC AC-1 för effektkrets
    motoreffekt kW
    3 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz
    7.5 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    7.5 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW vid 380...400 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW vid 415...440 V AC 50/60 Hz
    motoreffekt hp
    1 hp vid 115 V AC 50/60 Hz för 1 fas motorer
    2 hp vid 230/240 V AC 50/60 Hz för 1 fas motorer
    3 hp vid 200/208 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    3 hp vid 230/240 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    7.5 hp vid 460/480 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    10 hp vid 575/600 V AC 50/60 Hz för 3 fas motorer
    typ av kontrollkrets
    AC 50/60 Hz
    märkspänning
    24 V AC 50/60 Hz
    hjälpkontakter komposition
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] fri luft termisk ström
    16 A vid <= 60 °C för effektkrets
    10 A vid <= 60 °C för signalering krets
    Irms listad tillverkningskapacitet
    250 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    märkbrytförmåga
    250 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    105 A <= 40 °C 10 s effektkrets
    210 A <= 40 °C 1 s effektkrets
    30 A <= 40 °C 10 min effektkrets
    61 A <= 40 °C 1 min effektkrets
    100 A 1 s signalering krets
    120 A 500 ms signalering krets
    140 A 100 ms signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    25 A gG vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
    40 A gG vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    genomsnittlig impedans
    2.5 mOhm vid 50 Hz - Ith 16 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    600 V för effektkrets certifieringar CSA
    600 V för effektkrets certifieringar UL
    690 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947-4-1
    690 V för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-1
    600 V för signalering krets certifieringar CSA
    600 V för signalering krets certifieringar UL
    elektrisk livslängd
    2 Mcycles 12 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    0.8 Mcycles 25 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    0.36 W AC-3
    1.56 W AC-1
    skyddshölje
    Med
    förregling
    Mekanisk
    monteringsstöd
    Plåt
    Skena
    standarder
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktcertifiering
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    anslutningar - plintar
    Styrkrets : bladfjäderplintar 1 kabel (kablar) 2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Styrkrets : bladfjäderplintar 2 kabel (kablar) 2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Effektkrets : bladfjäderplintar 1 kabel (kablar) 2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    Effektkrets : bladfjäderplintar 2 kabel (kablar) 2.5 mm² - cable stiffness: flexibel - utan kabelslut
    arbetstid
    4...19 ms öppnar
    12...22 ms stänger
    säkerhets tillförlitligthet nivå
    B10d = 1369863 cykler kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cykler kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    15 Mcycles
    arbetsområde
    3600 cyc/h vid <= 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Utan inbyggt störningsskydd
    begränsning på manöverspänning
    0.3...0.6 Uc drop-out vid 60 °C, AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc operativa vid 60 °C, AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc operativa vid 60 °C, AC 60 Hz
    starteffekt i VA
    70 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    hålleffekt (VA)
    7.5 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA vid 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    värmeavledning
    2...3 W vid 50/60 Hz
    typ av hjälpkontakter
    Typ mekaniskt länkade (1 NO + 1 NC) överensstämmer med IEC 60947-5-1
    Typ tvångsfördkontakt (1 NC) överensstämmer med IEC 60947-4-1
    angiven strömfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V Signalering krets
    ej överlappande tid
    1.5 ms vid urladdning (mellan NC och NO kontakt)
    1.5 ms vid uppladdning (mellan NC och NO kontakt)
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    temperaturområde för drift
    -20...60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -60...80 °C
    tillåten omgivningstemperatur runt enheten
    -40...70 °C vid Uc
    höjd över havet
    3000 m utan derating in temperature
    brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    flamskydd
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk robusthet
    Vibrationer kontaktor öppen 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten 4 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor öppen 10 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor sluten 15 Gn för 11 ms
    höjd
    99 mm
    bredd
    90 mm
    djup
    86 mm
    produktens vikt
    0.697 kg
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Information om uttjänta produkter
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    REVERSING CONTACTOR
    Datum 2018-02-21
    Storlek 367.3 KB
    Datum 2018-02-21
    Storlek 980.8 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-11-10
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2018-07-23
    Storlek 2.9 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Skrotningsinstruktion
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2016-05-06
    Storlek 157.9 KB
    Miljödokument
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2017-09-18
    Storlek 132 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-23
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-23
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.