Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys D
Bild av LC2D123FE7 Schneider Electric
Utgången

LC2D123FE7

Green premium brand logo
Bild av LC2D123FE7 Schneider Electric
Utgången
LC2D123FE7
Green premium brand logo

Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 115VAC bladfjäderanslutning

Visa fler egenskaper
LC2D123FE7  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389110661286
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Fram/back kontaktor
    enhetens korta namn
    LC2D
    driftskategori
    Resistiv belastning
    Motorstyrning
    koordinationstyp
    AC-3
    AC-1
    produktbeskrivning
    Förmonterad med fram/back kraftanslutning
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    <= 690 V AC 25...400 Hz effektkrets:
    <= 300 V DC effektkrets:
    [Ie] märkdriftström
    16 A (på <60 °C) AC AC-1 för effektkrets vid <= 440 V
    12 A (på <60 °C) AC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    motoreffekt kW
    3 kW vid 220...230 V AC 50 Hz
    5,5 kW vid 380...400 V AC 50 Hz
    5,5 kW vid 415...440 V AC 50 Hz
    7,5 kW vid 500 V AC 50 Hz
    7,5 kW vid 660...690 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp vid 115 V för 1 fas motorerAC 60 Hz
    2 hp vid 230/240 V för 1 fas motorerAC 60 Hz
    3 hp vid 200/208 V för 3 fas motorerAC 60 Hz
    3 hp vid 230/240 V för 3 fas motorerAC 60 Hz
    7,5 hp vid 460/480 V för 3 fas motorerAC 60 Hz
    10 hp vid 575/600 V för 3 fas motorerAC 60 Hz
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    [Uc] manöverspänning
    115 V AC 50/60 Hz
    hjälpkontakts komposition
    1 Slutande + 1 Brytande
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    16 A 60 °C för effektkrets
    10 A 60 °C för signalering krets
    Irms klassad slutande kapacitet
    250 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    märkbrytförmåga
    250 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    30 A 40 °C - 10 min för effektkrets
    61 A 40 °C - 1 min för effektkrets
    105 A 40 °C - 10 s för effektkrets
    210 A 40 °C - 1 s för effektkrets
    100 A - 1 s för signalering krets
    120 A - 500 ms för signalering krets
    140 A - 100 ms för signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    40 A gG vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
    25 A gG vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
    genomsnittlig impedans
    2,5 mOhm 50 Hz - Ith 16 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
    600 V CSA certifierad effektkrets:
    600 V UL certifierad effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
    600 V CSA certifierad signalering krets:
    600 V UL certifierad signalering krets:
    elektrisk livslängd
    2 Mcycles 12 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    0,8 Mcycles 25 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    1,56 W AC-1
    0,36 W AC-3
    Front cover
    Med
    förreglings typ
    Mekanisk
    montagefästen
    Plåt
    Skena
    standarder
    CSA C22.2
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktcertifieringar
    CCC
    DNV
    CSA
    UL
    GOST
    RINA
    GL
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    anslutningar - plintar
    Bladfjäderplintar effektkrets: 1 kabel (kablar) 2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Bladfjäderplintar effektkrets: 2 kabel (kablar) 2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Bladfjäderplintar styrkrets: 1 kabel (kablar) 2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Bladfjäderplintar styrkrets: 2 kabel (kablar) 2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    arbetstid
    12...22 ms stänger
    4...19 ms öppnar
    säkerhets tillförlitligthets nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    15 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    3600 cyc/h 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Utan inbyggt störningsskydd
    starteffekt i VA
    70 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75 60 Hz
    70 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75 50 Hz
    hålleffekt (VA)
    7,5 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 60 Hz
    7 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 50 Hz
    värmeavgivning
    2…3 W vid 50/60 Hz
    typ av hjälpkontakter
    typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
    typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
    signalkretsfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    ej överlappande tid
    1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    kontakt kompatibilitet
    M2
    kompatibilitetskod
    LC2D
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −60…80 °C
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    Brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk tålighet
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
    Höjd
    99 mm
    Bredd
    90 mm
    Djup
    86 mm
    nettovikt
    0,697 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    730 g
    Förpackning 1 höjd
    11,9 cm
    Förpackning 1 bredd
    11,4 cm
    Förpackning 1 längd
    11 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska8
    • engelska10
    • franska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    REVERSING CONTACTOR (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    980.8 KB
    zip
    367.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-12-18
    Filer i dokument
    stp
    980.8 KB
    zip
    367.3 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2018-07-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2012-05-21
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 987.1 KB
    Datum 2016-06-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 996.7 KB
    Datum 2012-04-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 239.4 KB
    Datum 2009-03-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 303.8 KB
    Datum 2019-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC2D123FE7 : Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 115VAC bladfjäderanslutning
    Beskrivning
    Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 115VAC bladfjäderanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 115VAC bladfjäderanslutning
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 157.9 KB
    Datum 2016-04-28
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 132 KB
    Datum 2016-04-28
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC2D123FE7 : Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 115VAC bladfjäderanslutning
    Beskrivning
    Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 115VAC bladfjäderanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 115VAC bladfjäderanslutning
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC2D123FE7 : Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 115VAC bladfjäderanslutning
    Beskrivning
    Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 115VAC bladfjäderanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    Fram/back kontaktorer 3polig AC3 12A 5,5kW 115VAC bladfjäderanslutning
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.