Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys D
Bild av LC2D40A3K7 Schneider Electric
Utgången

LC2D40A3K7

Bild av LC2D40A3K7 Schneider Electric
Utgången
LC2D40A3K7

Fram/back Kontaktorer 3pol AC3 40A 18,5kW 100VAC bladfjäder manöver

Visa fler egenskaper
LC2D40A3K7  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389118341074
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Fram/back kontaktor
    enhetens korta namn
    LC2D
    driftskategori
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    koordinationstyp
    AC-1
    AC-3
    produktbeskrivning
    Förmonterad med fram/back kraftanslutning
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    <= 690 V AC 25...400 Hz effektkrets:
    <= 300 V DC effektkrets:
    [Ie] märkdriftström
    40 A (på <60 °C) AC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    60 A (på <60 °C) AC AC-1 för effektkrets vid <= 440 V
    motoreffekt kW
    18,5 kW vid 380...400 V AC 50 Hz
    11 kW vid 220...230 V AC 50 Hz
    22 kW vid 415...440 V AC 50 Hz
    22 kW vid 500 V AC 50 Hz
    30 kW vid 660...690 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    5 hp vid 230/240 V för 1 fas motorerAC 60 Hz
    10 hp vid 230/240 V för 3 fas motorerAC 60 Hz
    30 hp vid 575/600 V för 3 fas motorerAC 60 Hz
    10 hp vid 200/208 V för 3 fas motorerAC 60 Hz
    3 hp vid 115 V för 1 fas motorerAC 60 Hz
    30 hp vid 460/480 V för 3 fas motorerAC 60 Hz
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    [Uc] manöverspänning
    100 V AC 50/60 Hz
    hjälpkontakts komposition
    1 Slutande + 1 Brytande
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    10 A 60 °C för signalering krets
    60 A 60 °C för effektkrets
    Irms klassad slutande kapacitet
    140 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 A DC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    800 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    800 A vid 440 V för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    72 A 40 °C - 10 min för effektkrets
    165 A 40 °C - 1 min för effektkrets
    320 A 40 °C - 10 s för effektkrets
    720 A 40 °C - 1 s för effektkrets
    100 A - 1 s för signalering krets
    120 A - 500 ms för signalering krets
    140 A - 100 ms för signalering krets
    rekommenderad säkringsstorlek
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947-5-1
    80 A gG vid <= 690 V koordination typ 1 för effektkrets
    80 A gG vid <= 690 V koordination typ 2 för effektkrets
    genomsnittlig impedans
    1,5 mOhm 50 Hz - Ith 60 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
    600 V CSA certifierad effektkrets:
    600 V UL certifierad effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-1 signalering krets:
    600 V CSA certifierad signalering krets:
    600 V UL certifierad signalering krets:
    elektrisk livslängd
    1,5 Mcycles 40 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    1,4 Mcycles 60 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    förlusteffekt per pol
    2,4 W AC-3
    5,4 W AC-1
    Front cover
    Med
    förreglings typ
    Mekanisk
    montagefästen
    Skena
    Plåt
    standarder
    CSA C22.2
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    produktcertifieringar
    GOST
    CCC
    UL
    CSA
    anslutningar - plintar
    EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm²flexibel utan ändhylsa
    EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…25 mm²flexibel utan ändhylsa
    EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm²flexibel med ändhylsa
    EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…25 mm²flexibel med ändhylsa
    EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1…35 mm²fast utan ändhylsa
    EverLink BTR skruvanslutningar effektkrets: 2 kabel (kablar) 1…25 mm²fast utan ändhylsa
    Bladfjäderplintar styrkrets: 1 kabel (kablar) 0,75…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    Bladfjäderplintar styrkrets: 2 kabel (kablar) 0,75…2,5 mm²flexibel utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    8 N.m effektkrets: - på EverLink BTR skruvanslutningar - kabel 25…35 mm² Sexkantig 4 mm
    5 N.m effektkrets: - på EverLink BTR skruvanslutningar - kabel 1…25 mm² Sexkantig 4 mm
    arbetstid
    4...19 ms öppnar
    12...26 ms stänger
    säkerhets tillförlitligthets nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    6 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    3600 cyc/h 60 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Utan inbyggt störningsskydd
    starteffekt i VA
    140 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75 60 Hz
    160 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,75 50 Hz
    hålleffekt (VA)
    13 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 60 Hz
    15 VA (på 20 °C) fasförskjutning 0,3 50 Hz
    värmeavgivning
    4…5 W vid 50/60 Hz
    typ av hjälpkontakter
    typ mekaniskt länkade överensstämmer med IEC 60947-5-1 1 Slutande + 1 Brytande
    typ speglade kontakter överensstämmer med IEC 60947-4-1 1 Brytande
    signalkretsfrekvens
    25...400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    ej överlappande tid
    1,5 ms vid urladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    1,5 ms vid uppladdning mellan Brytande och Slutande kontakt
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    kontakt kompatibilitet
    M2
    kompatibilitetskod
    LC2D
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 infälld överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068-2-30
    föroreningsgrad
    3
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −60…80 °C
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    Brandtålighet
    850 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk tålighet
    Vibrationer kontaktor öppen: 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz
    Dämpare kontaktor öppen: 10 Gn för 11 ms
    Dämpare kontaktor sluten: 15 Gn för 11 ms
    Höjd
    122 mm
    Bredd
    119 mm
    Djup
    120 mm
    nettovikt
    1,87 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    2,100 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,400 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,620 dm
    Förpackning 1 längd
    1,980 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    3P EVLK REVERS CONT 40A (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    752.3 KB
    zip
    515.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2017-12-18
    Filer i dokument
    stp
    752.3 KB
    zip
    515.7 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.4 MB
    Datum 2017-09-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.