Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Motor Starter Components Finder
Bild av LC3D12AP7 Schneider Electric

LC3D12AP7

E-nummer: 3239784

Bild av LC3D12AP7 Schneider Electric
LC3D12AP7
E-nummer: 3239784

Y/D startare okapslad AC3 11kW 230VAC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110545739
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys D
    typ av produkt eller komponent
    Y/D startare
    enhetens korta namn
    LC3D
    driftskategori
    Motorstyrning
    koordinationstyp
    AC-3
    produktbeskrivning
    Förinstallerad
    pol beskrivning
    3 x 3P
    power pole contact composition
    3 x 3 NO
    Ue märkspänning
    Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz
    [Ie] märkdriftström
    12 A (på <60 °C) AC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    motoreffekt kW
    11 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
    11 kW at 415 V AC 50/60 Hz
    11 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 220/230 V AC 50/60 Hz
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz
    [Uc] manöverspänning
    230 V AC 50/60 Hz
    uppbyggnad hjälpkontakt
    1 NC for KM1 star contactor
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV conforming to IEC 60947
    överspänningskategori
    III
    [Ui] isolationsspänning
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Power circuit: 600 V CSA certified
    Power circuit: 600 V UL certified
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1
    Signalling circuit: 600 V CSA certified
    Signalling circuit: 600 V UL certified