Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys K
Bild av LC7K1210M7 Schneider Electric

LC7K1210M7

Green premium brand logo
Bild av LC7K1210M7 Schneider Electric
LC7K1210M7
Green premium brand logo

Kontaktor miniatyr 3polig AC3 12A 5,5kW 1sl hj.kont 220VAC brumfri

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110849943
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    produktnamn
    TeSys K
    enhetens korta namn
    LC7K
    enhetsapplikation
    Manövrering
    driftskategori
    Motorstyrning
    Resistiv belastning
    Teknisk data
    koordinationstyp
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz effektkrets:
    <= 690 V AC 50/60 Hz signalering krets:
    [Ie] märkdriftström
    20 A (på <50 °C) AC AC-1 för effektkrets vid <= 440 V
    12 AAC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    16 A (på <70 °C) AC AC-1 för effektkrets vid 690 V
    typ av kontrollkrets
    AC vid 50/60 Hz tyst
    [Uc] manöverspänning
    220...230 V AC 50/60 Hz
    motoreffekt kW
    4 kW vid 480 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW vid 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW vid 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    3 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    5,5 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
    5,5 kW vid 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    hjälpkontakts komposition
    1 Slutande
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    20 A 50 °C för effektkrets
    10 A 50 °C för signalering krets
    Irms klassad slutande kapacitet
    110 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    144 A AC för effektkrets överensstämmer med NF C 63-110
    144 A AC för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    110 A vid 440 V överensstämmer med IEC 60947
    80 A vid 500 V överensstämmer med IEC 60947
    70 A vid 660...690 V överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    115 A 50 °C - 1 s för effektkrets
    105 A 50 °C - 5 s för effektkrets
    100 A 50 °C - 10 s för effektkrets
    75 A 50 °C - 30 s för effektkrets
    55 A 50 °C - 1 min för effektkrets
    50 A 50 °C - 3 min för effektkrets
    80 A - 1 s för signalering krets
    90 A - 500 ms för signalering krets
    110 A - 100 ms för signalering krets
    25 A 50 °C - >= 15 min för effektkrets
    rekommenderad säkringsstorlek
    25 A gG vid <= 440 V för effektkrets
    25 A aM för effektkrets
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med VDE 0660
    genomsnittlig impedans
    3 mOhm 50 Hz - Ith 20 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    600 V överensstämmer med UL 508 effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 signalering krets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 signalering krets:
    600 V överensstämmer med UL 508 signalering krets:
    600 V överensstämmer med CSA C22.2 effektkrets:
    600 V överensstämmer med CSA C22.2 signalering krets:
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    starteffekt i VA
    3 VA (på 20 °C)
    hålleffekt (VA)
    3 VA (på 20 °C)
    värmeavgivning
    3 W
    manöverspännings begränsning
    0.85...1.1 Uc (på <50 °C)operativa:
    0.1...0.75 Uc (på <50 °C)drop-out:
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
    maximalt arbetsområde
    3600 cyc/h
    typ av hjälpkontakter
    typ momentan 1 Slutande
    signalkretsfrekvens
    <= 400 Hz
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    montagefästen
    Plåt
    Skena
    åtdragningsmoment
    1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
    1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    arbetstid
    30...40 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
    30 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
    säkerhets tillförlitligthets nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    icke överlappnings avstånd
    0,5 mm
    mekanisk livslängd
    10 Mcycles
    elektrisk livslängd
    0,3 Mcycles 20 A AC-1 vid Ue <= 440 V
    1,3 Mcycles 12 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    mekanisk tålighet
    Dämpare kontaktor sluten, på X axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten, på Y axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten, på Z axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på X axel: 6 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på Y axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på Z axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Vibrationer kontaktor öppnad: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    djup
    57 mm
    produktens vikt
    0,225 kg
    Miljö
    standarder
    BS 5424
    IEC 60947
    NF C 63-110
    VDE 0660
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    IP-kapslingsklass
    IP2x överensstämmer med VDE 0106
    skyddsbehandling
    TC överensstämmer med IEC 60068
    TC överensstämmer med DIN 50016
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…80 °C
    höjd över havet
    2000 m utan nedklassning
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    225 g
    Förpackning 1 höjd
    4,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,2 cm
    Förpackning 1 längd
    6,6 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska8
    • engelska8
    • franska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-12-18
    Filer i dokument
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2018-07-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2015-09-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 747.3 KB
    Datum 2015-07-17
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 623.9 KB
    Datum 2016-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 286.6 KB
    Datum 2019-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC7K1210M7 : Kontaktor miniatyr 3polig AC3 12A 5,5kW 1sl hj.kont 220VAC brumfri
    Beskrivning
    Kontaktor miniatyr 3polig AC3 12A 5,5kW 1sl hj.kont 220VAC brumfri
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kontaktor miniatyr 3polig AC3 12A 5,5kW 1sl hj.kont 220VAC brumfri
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC7K1210M7 : Kontaktor miniatyr 3polig AC3 12A 5,5kW 1sl hj.kont 220VAC brumfri
    Beskrivning
    Kontaktor miniatyr 3polig AC3 12A 5,5kW 1sl hj.kont 220VAC brumfri
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kontaktor miniatyr 3polig AC3 12A 5,5kW 1sl hj.kont 220VAC brumfri
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LC7K1210M7 : Kontaktor miniatyr 3polig AC3 12A 5,5kW 1sl hj.kont 220VAC brumfri
    Beskrivning
    Kontaktor miniatyr 3polig AC3 12A 5,5kW 1sl hj.kont 220VAC brumfri
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    Kontaktor miniatyr 3polig AC3 12A 5,5kW 1sl hj.kont 220VAC brumfri
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.