Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys Integral 63
Bild av LD1LD030MC Schneider Electric

LD1LD030MC

Bild av LD1LD030MC Schneider Electric
LD1LD030MC

Kontaktorbrytare 63A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389118099777
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys Integral 63
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LD1LD
    Teknisk data
    koordinationstyp
    AC-43
    antal poler
    3P
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    63 AAC AC-43
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    63 A 40 °C
    motoreffekt kW
    15 kW vid 220...240 V AC 50/60 Hz
    30 kW vid 400 V AC 50/60 Hz
    33 kW vid 415 v AC 50/60 Hz
    37 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    55 kW vid 660 V AC 50/60 Hz
    33 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    230...240 V AC 60 Hz
    manövertyp
    Vred Svart Front
    Irms listad tillverkningskapacitet
    756 A överensstämmer med IEC 60947-4
    946 A överensstämmer med IEC 60947-4
    [Ipk] märkstötström
    105 kA överensstämmer med IEC 60947-2
    brytförmåga
    Icu 10 kA vid 600...690 V (cos φ 0,5) överensstämmer med IEC 60947-2
    Icu 30 kA vid 480...525 V (cos φ 0,25) överensstämmer med IEC 60947-6-2
    Icu 50 kA vid <= 440 V (cos φ 0,25) överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    10 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 600...690 V
    35 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 480...525 V
    50 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid <= 440 V
    max bryttid
    4 ms
    gräns kortslutningsström
    300000 A².s
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-4
    begränsning på manöverspänning
    0.25...0.7 Uc drop-out 55 °C
    0.85...1.1 Uc drift 55 °C
    [Ui] isolationsspänning
    690 V överensstämmer med IEC 60947-1
    starteffekt i VA
    450 VA (på 20 °C) 60 Hz
    hålleffekt (VA)
    25 VA (på 20 °C)
    värmeavledning
    5 W vid 32 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
    7 W vid 50 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
    9 W vid 63 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
    4,4 W vid 25 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
    5,8 W vid 40 A per pol, varmt tillstånd för effektkrets
    11 W vid 60 Hz för styrkrets
    arbetstid
    12...35 ms AC nätverk slutande vid 20 °C för styrkrets
    7...20 ms AC nätverk öppning vid 20 °C för styrkrets
    elektrisk livslängd
    1 Mcycles på AC-3 3 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
    0,9 Mcycles på AC-3 10 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
    0,6 Mcycles på AC-3 25 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
    0,5 Mcycles på AC-3 35 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
    0,2 Mcycles på AC-3 50 kA vid 415 v - efter 1 cykel O-CO-r-CO vid Isc
    mekanisk livslängd
    1,2 Mcycles
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…50 mm² flexibel - utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel 6…25 mm² flexibel - utan ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…25 mm² flexibel - med ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 2 kabel 6…25 mm² flexibel - med ändhylsa
    Skruvanslutning effektkrets: 1 kabel 6…50 mm² fast
    åtdragningsmoment
    6 N.m effektkrets: - på skruvanslutning
    Bredd
    90 mm
    Höjd
    243 mm
    Djup
    192 mm
    nettovikt
    3,7 kg
    Miljö
    standarder
    VDE 0660
    VDE 471
    IEC 60204-2
    IEC 60364
    BS 4941
    VDE 0113
    IEC 60947-1
    IEC 60947-2
    NFC 63-130
    VDE 0110
    NBN
    IEC 60947-4
    VDE 0100
    IEC 60204-1
    NF C 63-120
    NF C 63-650
    IEC 60158-1
    NEN
    VDE 0171
    VDE 0170
    NF C 79-100
    NF C 63-110
    BS 5424
    NF C 20-040
    BS 4752
    produktcertifieringar
    SETI
    RINA
    USSR
    ASE
    SCC
    NKK
    GL
    CSA
    UL
    NEMKO
    BV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    OVE
    ASTA
    ASEFA
    DEMKO
    DNV
    skyddsbehandling
    TH
    omgivningstemeperatur vid drift
    −20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    mekanisk tålighet
    Vibrationer Ethernet setting and diagnostic: 3 Gn, 1...300 Hz
    Vibrationer upgrade drive firmware: 3 Gn, 1...300 Hz
    Dämpare Ethernet setting and diagnostic: 8 Gn för 11 ms
    Dämpare upgrade drive firmware: 8 Gn för 11 ms
    IP-kapslingsklass
    IP20 B överensstämmer med IEC 60144
    IP20 B överensstämmer med IEC 60529
    höjd över havet
    3000 m utan nedklassning
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    4,043 kg
    Förpackning 1 höjd
    23,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    14,5 cm
    Förpackning 1 längd
    30,5 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska6
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2016-04-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LD1LD030MC : Kontaktorbrytare 63A
    Beskrivning
    Kontaktorbrytare 63A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Kontaktorbrytare 63A
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LD1LD030MC : Kontaktorbrytare 63A
    Beskrivning
    Kontaktorbrytare 63A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Kontaktorbrytare 63A
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LD1LD030MC : Kontaktorbrytare 63A
    Beskrivning
    Kontaktorbrytare 63A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-06
    Beskrivning
    Kontaktorbrytare 63A
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.