Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys LE
Bild av LE1M35U708 Schneider Electric

LE1M35U708

Bild av LE1M35U708 Schneider Electric
LE1M35U708

Kapslad startapparat med motorskydd 1,8-2,6A 240VAC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110781274
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys LE
    enhetens korta namn
    LE1M
    typ av produkt eller komponent
    Kapslad DOL direktstarter
    enhetsapplikation
    Standard
    koordinationstyp
    AC-3
    enhetens sammansättning
    Kontaktor
    Jordplint
    Neutral plint
    Termiskt överlastrelä
    värmejusteringsområde
    1,8…2,6 A
    motoreffekt kW
    0,37 kW vid 240 V AC 50/60 Hz
    0,75 kW vid 415 v AC 50/60 Hz
    0,37 kW vid 220/230 V AC 50/60 Hz
    1,1 kW vid 380/400 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    240 V AC 50/60 Hz
    manövertyp
    Tryckknapp start Grön I
    Tryckknapp stopp/återställning röd O
    Teknisk data
    lokal indikering
    LED (gul)drift:
    kabelinmatningsnummer
    2 kabelingång: ISO20 topp
    2 kabelingång: ISO25 topp
    2 kabelingång: Pg 13 topp
    2 kabelingång: Pg21 topp
    2 kabelingång: ISO20 botten
    2 kabelingång: ISO25 botten
    2 kabelingång: Pg 13 botten
    2 kabelingång: Pg21 botten
    2 kabelingång: Pg 16 topp
    2 kabelingång: Pg 16 botten
    bredd
    78 mm
    Höjd
    160 mm
    djup
    108 mm
    produktens vikt
    0,6 kg
    Miljö
    material
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    standarder
    IEC 60947-4-1
    omgivningstemperatur vid drift
    −5…40 °C
    miljökarakteristik
    Standard miljö
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    574 g
    Förpackning 1 höjd
    8,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    11,5 cm
    Förpackning 1 längd
    16,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    6
    Förpackning 2 vikt
    3,754 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska6
    • engelska5
    • franska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys LE - Enclosed starter - 0.8 … 16 A (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    342.8 KB
    pdf
    254.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 597.5 KB
    Datum 2018-01-26
    Filer i dokument
    stp
    342.8 KB
    pdf
    254.7 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.1 MB
    Datum 2015-02-24
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 282.5 KB
    Datum 2019-07-04
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LE1M35U708 : LE1M35U708_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LE1M35U708_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    LE1M35U708_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LE1M35U708 : LE1M35U708_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LE1M35U708_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    LE1M35U708_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LE1M35U708 : LE1M35U708_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LE1M35U708_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-11
    Beskrivning
    LE1M35U708_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.