Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys LE
Bild av LE3D09V7A04 Schneider Electric

LE3D09V7A04

E-nummer: 3239706

Green premium brand logo
Bild av LE3D09V7A04 Schneider Electric
LE3D09V7A04
E-nummer: 3239706
Green premium brand logo

Kapslad Y/D starter, TeSys LE, 9A 7,5kW, 400 VAC spole, utan tryckknappar

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110625776
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys LE
    enhetens korta namn
    LE3D
    typ av produkt eller komponent
    Kapslad stjärn-triangel omkopplare
    enhetsapplikation
    Standard
    material
    Polykarbonat
    koordinationstyp
    AC-3
    enhetens sammansättning
    Termiskt överlastrelä beställs separat
    Star-delta contactors
    Mechanical interlock
    [Ie] märkdriftström
    9 A AC-3
    motoreffekt kW
    4 kW at 220 V AC 50/60 Hz
    7.5 kW at 380/400 V AC 50/60 Hz
    7.5 kW at 415 V AC 50/60 Hz
    7.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    400 V AC 50/60 Hz
    manövertyp
    Utan
    Teknisk data
    anslutningar - plintar
    Power circuit: screw clamp terminals
    Skruvanslutning styrkrets:
    kabelnumrering
    2 kabelingång: ISO20 topp
    2 kabelingång: ISO25 topp
    2 ISO32 top
    2 ISO40 top
    2 kabelingång: ISO20 botten
    2 kabelingång: ISO25 bott