Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   AS-Interface
Bild av LF4P08DA79 Schneider Electric
Utgången

LF4P08DA79

Bild av LF4P08DA79 Schneider Electric
Utgången
LF4P08DA79

AS-i F/B kopplare 2,5-4A

Visa fler egenskaper
LF4P08DA79  har inte ersatts. Kontakta ditt kundcenter om du vill ha mer information.
  • EAN-kod
    3389118325340
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys LF
    enhetens korta namn
    LF4P
    typ av produkt eller komponent
    Kapslad DOL back kopplare
    enhetsapplikation
    AS interface
    enhetens sammansättning
    Reverserande kontaktor
    AS interface modul
    Effektbrytare
    koordinationstyp
    AC-3
    typ av nät
    AC
    [Uc] manöverspänning
    24 V AC 50/60 Hz
    värmejusteringsområde
    2,5…4 A
    manövertyp
    Nyckelströmställare 2 positioner för local/AS-Interface omkoppling - bus - local
    Vridhandtag för övervakningsskydd - OFF - Trip - ON
    Omkopplare 3 lägen för start/stop/start - 1 - 0 - 2
    Teknisk data
    motoreffekt kW
    0,75 kW vid 220/230 V AC 50/60 Hz
    1,5 kW vid 400/415 V AC 50/60 Hz
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    Ue märkspänning
    415 v AC 50/60 Hz effektkrets:
    250 V AC 50/60 Hz utgång kontroll relä:
    30 V DC utgång kontroll relä:
    [Uimp] max stötspänning
    6 kV för effektkrets överensstämmer med IEC 60947-1
    2,5 kV för 24 V överensstämmer med IEC 60947-1
    2,5 kV för sensor överensstämmer med IEC 60947-1
    2,5 kV för AS-Interface överensstämmer med IEC 60947-1
    isolationsresistans
    > 1000 mOhm för utgång och kommunikation
    isolation
    1500 V mellan utgång och jord
    1500 V mellan utgång och intern logik
    mellan ingång och kommunikation
    [Ui] isolationsspänning
    415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947
    [Ithe] konventionell innesluten termisk ström
    5 A för utgång kontroll relä vid 40 °C
    skyddstyp
    Induktiv överspänning
    Fasfel
    Termiskt skydd
    Korttidsskydd (magnetiskt)
    brytförmåga
    100 kA vid 230/240 V överensstämmer med IEC 60947-2
    100 kA vid 400/415 V överensstämmer med IEC 60947-2
    mekanisk livslängd
    0,1 Mcycles för brytare
    30 Mcycles för kontaktor
    elektrisk livslängd
    Brytare: 0,1 Mcycles
    Kontaktor: 0,8 Mcycles - AC-3 - 8,5 A
    Relä: 0,1 Mcycles - 24 V, driftklass <6 cyc/mn - AC-12 - 5 A
    Relä: 1 Mcycles - 24 V, driftklass <15 cyc/mn - AC-12 - 1 A
    Relä: 0,5 Mcycles - 24 V, driftklass <15 cyc/mn - AC-14 - 1 A
    Relä: 1 Mcycles - 24 V, driftklass <15 cyc/mn - AC-14 - 0,5 A
    Relä: 5 Mcycles - 24 V, driftklass <30 cyc/mn - AC-14 - 0,25 A
    Relä: 0,1 Mcycles - 24 V, driftklass <6 cyc/mn - DC-12 - 5 A
    Relä: 0,2 Mcycles - 24 V, driftklass <6 cyc/mn - DC-12 - 2 A
    Relä: 0,5 Mcycles - 24 V, driftklass <15 cyc/mn - DC-3 - 1 A
    Relä: 1 Mcycles - 24 V, driftklass <30 cyc/mn - DC-3 - 0,25 A
    strömförbrukning
    20 mA för kommunikationsbuss under drift
    60 mA för kommunikationsbuss givare
    0 mA vid 24 V för matningskrets frånslag
    30 mA vid 24 V för matningskrets kvarstående läge
    110 mA vid 24 V för matningskrets tillslag
    20 mA för utgångsrelä
    lokal indikering
    3 LEDproduktstatus:
    LEDingång/utgång status:
    antal ingångar
    2 M12
    nominal input value
    19...30 V 50 mA - DC
    ingångs beskrivning
    Status D0: stopp framåt - bit värde 0
    Status D1: stopp bakåt - bit värde 0
    Status D2: inaktivera relä - bit värde 0
    Status D3: använd ej - bit värde 0
    Status D0: start framåt - bit värde 1
    Status D1: start bakåt - bit värde 1
    Status D2: aktivera relä - bit värde 1
    Status D3: använd ej - bit värde 1
    ingångstyp
    Resistiv
    sensor compatibility
    2 el. 3-tråds PNP
    utgångsbeskrivning
    Kommando D0: inte klar - bit värde 0
    Kommando D1: stoppad - bit värde 0
    Kommando D2: sensor 1 saknas - bit värde 0
    Kommando D3: sensor 2 saknas - bit värde 0
    Kommando D0: färdig - bit värde 1
    Kommando D1: startad - bit värde 1
    Kommando D2: sensor 1 aktiv - bit värde 1
    Kommando D3: sensor 2 aktiv - bit värde 1
    responstid
    <= 10 ms stänger för utgång kontroll relä
    <= 15 ms öppnar för utgång kontroll relä
    kontaktbestyckning
    1 C/O
    AS-interface profile
    7DFF - Standard
    kabelboxtyp
    Matningskrets: Pg 16 - 10…15 mm
    Effektkrets: Pg 16 - 10…15 mm
    Utgång kontroll relä: Pg 13 - 10…15 mm
    Utgång kontroll relä: Pg 16 - 10…15 mm
    anslutningar - plintar
    Matningskrets: skruvanslutning 1 x 1.5...2 x 6 mm² - solid
    Matningskrets: skruvanslutning 1 x 1.5...2 x 6 mm² - flexibel utan ändhylsa
    Matningskrets: skruvanslutning 1 x 1.5...2 x 4 mm² - flexibel med ändhylsa
    Effektkrets: skruvanslutning 1 x 1.5...2 x 4 mm² - solid
    Effektkrets: skruvanslutning 1 x 1.5...2 x 4 mm² - flexibel utan ändhylsa
    Effektkrets: skruvanslutning 1 x 1.5...2 x 2.5 mm² - flexibel med ändhylsa
    Utgång kontroll relä: skruvanslutning 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² - flexibel utan ändhylsa
    Utgång kontroll relä: skruvanslutning 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² - flexibel med ändhylsa
    Utgång kontroll relä: skruvanslutning 1 x 0.5...1 x 1.5 mm² - solid
    åtdragningsmoment
    Matningskrets: 1,7 N.m - med skruvmejsel plan Ø 5,5 mm
    Effektkrets: 0,8 N.m - med skruvmejsel plan Ø 5,5 mm
    Utgång kontroll relä: 0,7 N.m - med skruvmejsel plan Ø 3,5 mm
    bredd
    175 mm
    Höjd
    195 mm
    djup
    175 mm
    produktens vikt
    1,6 kg
    Miljö
    elektromagnetisk kompatibilitet
    Elektrostatisk urladdning - testnivå: 8 kV nivå 3 (i luft) överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    Elektrostatisk urladdning - testnivå: 4 kV nivå 2 (i direkt läge) överensstämmer med EN/IEC 61000-4-2
    Immunitet testat för spänningsspikar - testnivå: 4 kV nivå 4 (kraft, ledning till jord) överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Immunitet testat för spänningsspikar - testnivå: 2 kV nivå 4 (kraft, ledning till ledning) överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    Immunitet testat för spänningsspikar - testnivå: 2 kV nivå 2 (manöver krets, fas till jord) överensstämmer med IEC 61000-4-5
    Immunitet testat för spänningsspikar - testnivå: 500 V nivå 2 (manöver krets, fas till fas) överensstämmer med EN/IEC 61000-4-5
    Elektrisk snabb transient / burst immunitet test - testnivå: 2 kV nivå 3 överensstämmer med EN/IEC 61000-4-4
    Ledningsbundna (RF) strörningar - testnivå: 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-6
    Ledningsbundna (RF) strörningar - testnivå: 10 V/m överensstämmer med ENV 50141
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test - testnivå: 10 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test - testnivå: 10 V/m överensstämmer med ENV 50204
    Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test - testnivå: 10 V/m överensstämmer med ENV 50140
    Störande magnetfält klass B överensstämmer med ENV 55011
    Störande magnetfält klass B överensstämmer med CISPR 11
    mekanisk robusthet
    Dämpare kontaktor öppen - 10 Gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten - 15 gn överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Vibrationer kontaktor öppen - 2 Gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Vibrationer kontaktor sluten - 4 gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
    IP-kapslingsklass
    IP54 överensstämmer med IEC 60529
    skyddsbehandling
    TC
    Brandtålighet
    960 °C överensstämmer med IEC 60695-2-1
    höjd över havet
    2000 m
    standarder
    EN 60439-1
    EN 60204-1
    IEC 60204-1
    IEC 60439-1
    IEC 60947-1
    EN 60947-1
    material
    Botten: polycarbonate + 20 % FG - Svart
    Topp: polycarbonate + 20 % FG - Vit: RAL 9001
    omgivningstemperatur vid drift
    −5…40 °C överensstämmer med IEC 61439-1
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C överensstämmer med IEC 61439-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    1,900 kg
    Förpackning 1 höjd
    1,750 dm
    Förpackning 1 bredd
    2,440 dm
    Förpackning 1 längd
    1,750 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Inte kompatibel
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska4
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2015-08-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LF4P08DA79 : LF4P08DA79_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LF4P08DA79_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    LF4P08DA79_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LF4P08DA79 : LF4P08DA79_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LF4P08DA79_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    LF4P08DA79_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LF4P08DA79 : LF4P08DA79_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LF4P08DA79_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    LF4P08DA79_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.