Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2
Bild av LMC106CAA10000 Schneider Electric

LMC106CAA10000

Green premium brand logo
Bild av LMC106CAA10000 Schneider Electric
LMC106CAA10000
Green premium brand logo

Motion controller LMC106 6 axis - Acc kit - Basic

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485400310
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    PacDrive 3
    typ av produkt eller komponent
    Servostyrning
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    LMC106
    antal axlar
    6
    diskret ingångsnummer
    8 för digital ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
    4 för avkänningsingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
    digital ingångsspänning
    15...30 V
    - 3...5 V
    digital ingångsspänningstyp
    DC
    diskret ingångsström
    4 mA för digital ingång
    filtrering av antistuds
    100 µs...4.29 s programmerbar digital ingång
    100 µs...4.29 s programmerbar avkänningsingång
    100 µs...4.29 s programmerbar interrupt ingång
    maximum cable distance between devices
    <50 m
    digitala utgångar
    8 digital utgång
    digital ström utgång
    500 mA för digital utgång
    maximum leakage current
    0,5 mA
    maximum number of I/O expansion module
    1
    [Us] driftspänning
    24 V DC
    effektförbrukning i W
    30 W
    minnestyp
    512 MB RAM DDR2
    128 kB NVRAM
    programspråk
    LD (ladder)
    ST (structured text)
    SFC (sequential function chart)
    FBD (function block diagram)
    CFC (continuous function chart)
    IL (instruction list)
    integrerad anslutningstyp
    2 Ethernet port, connector RJ45 for protocol Sercos
    1 Ethernet port, connector RJ45 for protocol Ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP
    1 Ethernet port, connector RJ45 för master encoder
    1 serielänk, connector RJ45 for protocol RS232/RS485
    1 CAN port, connector SUB-D 9 for protocol CANopen
    1 USB port, connector USB typ A
    matning
    Kraftmatning: 24 VDC
    bredd
    44 mm
    höjd
    270 mm
    djup
    222 mm
    produktens vikt
    2,2 kg
    Miljö
    standarder
    UL 508
    EN/IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 142
    CSA C22.2 No 14
    produktcertifieringar
    CULus
    CSA
    CE
    EAC
    omgivningstemperatur vid drift
    5…55 °C
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med IEC 61131-2
    arbetshöjd över havet
    0...2000 m
    vibrationsbeständighet
    3.5 mm vid 5…8,4 Hz
    10 m/s² vid 8,4…150 Hz
    chocktålighet
    150 m/s² för 6 ms (drift) överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PacDrive3 automation solution, PacDrive LMC motion controllers (Version 1.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PacDrive Logic Motion Controller - LMC Eco, Hardware Guide (Version 04)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    E316433-20120221-CertificateofCompliance_LMC-Eco-Series (Version 1.0)
    CSA Certificate PacDrive LMC Series (Version 1.0)
    Datum 2016-03-18
    Storlek 104.3 KB
    RCM_SDoC_PacDrive_LMC (Version 1.0)
    Datum 2016-10-06
    Storlek 968 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PacDrive3 DoC LMCxx1 (Version 2.1)
    Datum 2016-04-08
    Storlek 148.3 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-13
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LMC078 to LMC216 C - Logic Motion Controller (LMC), Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LMC078 to LMC216 C - Logic Motion Controller (LMC), Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-13
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-13
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /