Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2
Bild av LMC300CBB10000 Schneider Electric

LMC300CBB10000

Green premium brand logo
Bild av LMC300CBB10000 Schneider Electric
LMC300CBB10000
Green premium brand logo

PacDrive3 LMC 300 - 8 axis - anslutningskit icld - CAN OM-C

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485305592
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    PacDrive 3
    typ av produkt eller komponent
    Servostyrning
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    LMC300
    antal axlar
    8
    diskret ingångsnummer
    20 för digital ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
    4 för interrupt ingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
    16 för avkänningsingång överensstämmer med IEC 61131-2 Typ 1
    digital ingångsspänning
    20...33 V
    0...6 V
    digital ingångsspänningstyp
    DC
    analoga ingångar
    2
    analog ingång
    Spänning analog ingång: - 10...10 V
    Ström analog ingång: - 20...20 mA
    analog ingångsupplösning
    12 bits
    diskret ingångsström
    5 mA för digital ingång
    5 mA för interrupt ingång
    5 mA för avkänningsingång
    ingångsimpedans
    100000 Ohm för analog ingång
    500 Ohm
    filtrering av antistuds
    1 ms eller 5 ms programmerbar digital ingång
    100 µs avkänningsingång
    0.1 ms eller 1 ms programmerbar interrupt ingång
    digitala utgångar
    16 digital utgång
    2 analog utgång
    digital ström utgång
    250 mA för digital utgång
    maximum leakage current
    0,4 mA
    maximum number of I/O expansion module
    2
    [Us] driftspänning
    24 V DC
    effektförbrukning i W
    36 W
    minnestyp
    512 MB RAM DDR2
    128 kB NVRAM
    programspråk
    LD (ladder)
    CFC (continuous function chart)
    FBD (function block diagram)
    IL (instruction list)
    SFC (sequential function chart)
    ST (structured text)
    integrerad anslutningstyp
    2 Ethernet port, connector RJ45 for protocol Sercos
    1 Ethernet port, connector RJ45 for protocol Ethernet 10/100BASE-T, FTP/HTTP
    1 CAN port, connector SUB-D 9 for protocol CANopen
    1 USB port, connector USB typ A
    2 Ethernet port, connector RJ45 for protocol RT-Ethernet (real-time)
    1 Ethernet port, connector RJ45 for protocol PacNet
    1 port, connector SUB-D 9 for protocol Profibus DP
    1 COM1 serieport, connector SUB-D 9 for protocol RS232
    1 COM2 serieport, connector SUB-D 9 for protocol RS422/RS485
    1 port, connector SUB-D 9 för master encoder
    matning
    Kraftmatning: 24 VDC, <1 A
    bredd
    100 mm
    höjd
    310 mm
    djup
    243 mm
    produktens vikt
    3,5 kg
    Miljö
    standarder
    UL 508C
    CSA C22.2 Nr 274
    EN/IEC 61131-2
    CSA C22.2 No 14
    produktcertifieringar
    CSA
    CE
    CULus
    EAC
    omgivningstemperatur vid drift
    5…55 °C
    relativ fuktighet
    5…95 % utan kondensering
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med EN/IEC 60529
    föroreningsgrad
    2 överensstämmer med IEC 61131-2
    vibrationsbeständighet
    3.5 mm vid 5…8,4 Hz
    10 m/s² vid 8,4…150 Hz
    chocktålighet
    150 m/s² för 6 ms (drift) överensstämmer med EN/IEC 60721-3-3
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PacDrive3 automation solution, PacDrive LMC motion controllers (Version 1.0)
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PacDrive Logic Motion Controller - LMC Pro/Pro2, Hardware Guide (Version 04)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL Certificate PacDrive LMC Pro / LMC Pro2 (Version 1.0)
    Datum 2015-12-03
    Storlek 174.5 KB
    CSA Certificate PacDrive LMC Series (Version 1.0)
    Datum 2016-03-18
    Storlek 104.3 KB
    RCM_SDoC_PacDrive_LMC (Version 1.0)
    Datum 2016-10-06
    Storlek 968 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PacDrive Logic Motion Controller LMC Pro/Pro2, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    PacDrive Logic Motion Controller - LMC Pro / Pro2, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /