Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys K
Bild av LP1K0901BD Schneider Electric

LP1K0901BD

E-nummer: 3230695

Green premium brand logo
Bild av LP1K0901BD Schneider Electric
LP1K0901BD
E-nummer: 3230695
Green premium brand logo

Kontaktor mini 3pol AC3 9A 4kW 1br hj.kontakt 24VDC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110363234
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    TeSys K
    produktfamilj
    TeSys
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LP1K
    driftskategori
    Resistiv belastning
    Motorstyrning
    koordinationstyp
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    antal poler
    3P
    kontakt komposition
    3 slutande
    [Ie] märkdriftström
    20 A (på <50 °C) AC AC-1 för effektkrets vid <= 440 V
    9 AAC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    16 A (på <70 °C) AC AC-1 för effektkrets vid 690 V
    hjälpkontakts komposition
    1 Brytande
    Teknisk data
    typ av hjälpkontakter
    typ momentan 1 Brytande
    manöverspännings begränsning
    0.8...1.15 Uc (på <50 °C)operativa:
    0.1...0.75 Uc (på <50 °C)drop-out:
    [Ui] isolationsspänning
    600 V överensstämmer med UL 508 effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 signalering krets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 signalering krets:
    600 V överensstämmer med UL 508 signalering krets:
    600 V överensstämmer med CSA C22.2 effektkrets:
    600 V överensstämmer med CSA C22.2 signalering krets:
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    överspänningskategori
    III
    montagefästen
    Skena
    Plåt
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
    åtdragningsmoment
    1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
    1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz effektkrets:
    <= 690 V AC 50/60 Hz signalering krets:
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    20 A 50 °C för effektkrets
    10 A 50 °C för signalering krets
    Irms klassad slutande kapacitet
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med NF C 63-110
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    110 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    110 A vid 415 v överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 440 V överensstämmer med IEC 60947
    80 A vid 500 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 220...230 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 380...400 V överensstämmer med IEC 60947
    70 A vid 660...690 V överensstämmer med IEC 60947
    rekommenderad säkringsstorlek
    25 A gG vid <= 440 V för effektkrets
    25 A aM för effektkrets
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med VDE 0660
    genomsnittlig impedans
    3 mOhm 50 Hz - Ith 20 A för effektkrets
    starteffekt i W
    3 W (på 20 °C)
    hålleffekt (W)
    3 W vid 20 °C
    arbetstid
    30...40 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
    10 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
    säkerhets tillförlitligthets nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    10 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    3600 cyc/h
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    Höjd
    58 mm
    Bredd
    45 mm
    Djup
    57 mm
    nettovikt
    0,225 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…80 °C
    höjd över havet
    2000 m utan nedklassning
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    220 g
    Förpackning 1 höjd
    4,8 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,2 cm
    Förpackning 1 längd
    6,6 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    40
    Förpackning 2 vikt
    9,32 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P06
    Förpackning 3 antal enheter
    640
    Förpackning 3 vikt
    159,035 kg
    Förpackning 3 höjd
    80 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    60 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska8
    • engelska10
    • franska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CONTACTOR (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-12-18
    Filer i dokument
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2018-07-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2015-09-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 747.3 KB
    Datum 2015-07-17
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 623.9 KB
    Datum 2016-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 286.6 KB
    Datum 2019-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LP1K0901BD : Kontaktor mini 3pol AC3 9A 4kW 1br hj.kontakt 24VDC
    Beskrivning
    Kontaktor mini 3pol AC3 9A 4kW 1br hj.kontakt 24VDC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    Kontaktor mini 3pol AC3 9A 4kW 1br hj.kontakt 24VDC
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 260.6 KB
    Datum 2020-03-20
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 342 KB
    Datum 2020-03-20
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LP1K0901BD : Kontaktor mini 3pol AC3 9A 4kW 1br hj.kontakt 24VDC
    Beskrivning
    Kontaktor mini 3pol AC3 9A 4kW 1br hj.kontakt 24VDC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    Kontaktor mini 3pol AC3 9A 4kW 1br hj.kontakt 24VDC
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LP1K0901BD : Kontaktor mini 3pol AC3 9A 4kW 1br hj.kontakt 24VDC
    Beskrivning
    Kontaktor mini 3pol AC3 9A 4kW 1br hj.kontakt 24VDC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-01
    Beskrivning
    Kontaktor mini 3pol AC3 9A 4kW 1br hj.kontakt 24VDC
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.