Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Motor Starter Components Finder
Bild av LP2K0610BD Schneider Electric

LP2K0610BD

E-nummer: 3239101

Green premium brand logo
Bild av LP2K0610BD Schneider Electric
LP2K0610BD
E-nummer: 3239101
Green premium brand logo

Fram/back kontaktorer mini 3pol AC3 6A 2,2kW 1sl hj.kont 24VDC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110496949
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys K
    typ av produkt eller komponent
    Fram/back kontaktor
    enhetens korta namn
    LP2K
    enhetsapplikation
    Manövrering
    driftskategori
    Motorstyrning
    koordinationstyp
    AC-4
    AC-3
    produktbeskrivning
    Förmonterad med fram/back kraftanslutning
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz effektkrets:
    <= 690 V AC 50/60 Hz signalering krets:
    [Ie] märkdriftström
    6 AAC AC-3 för effektkrets vid <= 440 V
    motoreffekt kW
    1,5 kW vid 220...230 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW vid 380...415 V AC 50/60 Hz
    3 kW vid 440 V AC 50/60 Hz
    3 kW vid 480 V AC 50/60 Hz
    3 kW vid 500...600 V AC 50/60 Hz
    3 kW vid 660...690 V AC 50/60 Hz
    typ av kontrollkrets
    DC standard
    [Uc] manöverspänning
    24 V DC
    hjälpkontakts komposition
    1 Slutande
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    överspänningskategori
    III
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    20 A 50 °C för effektkrets
    10 A 50 °C för signalering krets
    Irms klassad slutande kapacitet
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med NF C 63-110
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    110 A AC för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    110 A vid 415 v överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 440 V överensstämmer med IEC 60947
    80 A vid 500 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 220...230 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 380...400 V överensstämmer med IEC 60947
    70 A vid 660...690 V överensstämmer med IEC 60947
    [Icw] märkkorttidsström
    90 A 50 °C - 1 s för effektkrets
    85 A 50 °C - 5 s för effektkrets
    80 A 50 °C - 10 s för effektkrets
    60 A 50 °C - 30 s för effektkrets
    45 A 50 °C - 1 min för effektkrets
    40 A 50 °C - 3 min för effektkrets
    80 A - 1 s för signalering krets
    90 A - 500 ms för signalering krets
    110 A - 100 ms för signalering krets
    20 A 50 °C - >= 15 min för effektkrets
    rekommenderad säkringsstorlek
    25 A gG vid <= 440 V för effektkrets
    25 A aM för effektkrets
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med IEC 60947
    10 A gG för signalering krets överensstämmer med VDE 0660
    genomsnittlig impedans
    3 mOhm 50 Hz - Ith 20 A för effektkrets
    [Ui] isolationsspänning
    600 V överensstämmer med UL 508 effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 effektkrets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1 signalering krets:
    690 V överensstämmer med IEC 60947-5-1 signalering krets:
    600 V överensstämmer med UL 508 signalering krets:
    600 V överensstämmer med CSA C22.2 effektkrets:
    600 V överensstämmer med CSA C22.2 signalering krets:
    elektrisk livslängd
    1,3 Mcycles 6 A AC-3 vid Ue <= 440 V
    förreglings typ
    Mekanisk
    montagefästen
    Plåt
    Skena
    standarder
    BS 5424
    VDE 0660
    NF C 63-110
    IEC 60947
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning1 kabel (kablar) 0,34…2,5 mm²flexibel med ändhylsa
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 1,5…4 mm²fast
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,75…4 mm²flexibel utan ändhylsa
    Skruvanslutning2 kabel (kablar) 0,34…1,5 mm²flexibel med ändhylsa
    åtdragningsmoment
    1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel Philips nr 2
    1,3 N.m - på skruvanslutning - med skruvmejsel plan Ø 6 mm
    arbetstid
    30...40 ms spolavaktivering och Slutande kontakt sluter
    10 ms spolavaktivering och Slutande kontakt öppnar
    säkerhets tillförlitligthets nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    5 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    3600 cyc/h
    Teknisk data
    manöverspännings begränsning
    0.8...1.15 Uc (på <50 °C)operativa:
    0.1...0.75 Uc (på <50 °C)drop-out:
    starteffekt i W
    3 W (på 20 °C)
    hålleffekt (W)
    3 W vid 20 °C
    värmeavgivning
    3 W
    typ av hjälpkontakter
    typ momentan 1 Slutande
    minsta brytström
    5 mA för signalering krets
    minsta brytspänning
    17 V för signalering krets
    icke överlappnings avstånd
    0,5 mm
    isolationsresistans
    > 10 MOhm för signalering krets
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med VDE 0106
    skyddsbehandling
    TC överensstämmer med IEC 60068
    TC överensstämmer med DIN 50016
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −50…80 °C
    höjd över havet
    2000 m utan nedklassning
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
    mekanisk tålighet
    Dämpare kontaktor sluten, på Z axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på Z axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Vibrationer kontaktor sluten: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Vibrationer kontaktor öppnad: 2 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Dämpare kontaktor öppnat, på X axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor öppnat, på Y axel: 6 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten, på X axel: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Dämpare kontaktor sluten, på Y axel: 10 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    Höjd
    58 mm
    Bredd
    90 mm
    Djup
    57 mm
    nettovikt
    0,48 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    443 g
    Förpackning 1 höjd
    6 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,5 cm
    Förpackning 1 längd
    9,2 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    20
    Förpackning 2 vikt
    9,26 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska8
    • engelska10
    • franska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    REVERSING CONTACTOR (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    952.5 KB
    zip
    586.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2017-12-18
    Filer i dokument
    stp
    952.5 KB
    zip
    586.9 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2018-07-20
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.7 MB
    Datum 2015-09-14
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 747.3 KB
    Datum 2015-07-17
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2018-02-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 605.9 KB
    Datum 2016-06-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 286.6 KB
    Datum 2019-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LP2K0610BD : LP2K0610BD_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LP2K0610BD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    LP2K0610BD_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 260.6 KB
    Datum 2020-03-20
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 342 KB
    Datum 2020-03-20
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LP2K0610BD : LP2K0610BD_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LP2K0610BD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    LP2K0610BD_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LP2K0610BD : LP2K0610BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LP2K0610BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    LP2K0610BD_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.