Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla TeSys K
Bild av LP4K090085BW3 Schneider Electric

LP4K090085BW3

Green premium brand logo
Bild av LP4K090085BW3 Schneider Electric
LP4K090085BW3
Green premium brand logo

Kontaktor mini 4pol AC1 20A 2sl/2br 24VDC lågeffektspole kretskortmont

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110499414
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    TeSys k
    produktfamilj
    Tesys
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktor
    enhetens korta namn
    LP4K
    kontaktapplikation
    Resistiv belastning
    brukskategori
    AC-1
    poltal
    4P
    polig kontakt komposition
    2 NO + 2 NC
    [Ie] märkdriftström
    20 A (på <50 °C) vid <= 440 V AC AC-1 för effektkrets
    16 A (på <70 °C) vid 690 V AC AC-1 för effektkrets
    Teknisk data
    spolteknologi
    Inbyggt störningsskydd dubbelriktad spikbegränsande diod
    begränsning på manöverspänning
    Operativa: 0.7...1.30 Uc (på <50 °C)
    Drop-out: 0.1...0.7 Uc (på <50 °C)
    [Ui] isolationsspänning
    Effektkrets: 600 V överensstämmer med UL 508
    Effektkrets: 690 V överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Effektkrets: 600 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    [Uimp] max stötspänning
    8 kV
    överspänningskategori
    III
    montagefästen
    Tryckta kretskort
    flamskydd
    V1 överensstämmer med UL 94
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-101
    Krav 2 överensstämmer med NF F 16-102
    Ue märkspänning
    Effektkrets: 690 V AC 50/60 Hz
    [Ith] fri luft termisk ström
    20 A 50 °C för effektkrets
    Irms listad tillverkningskapacitet
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med NF C 63-110
    110 A AC för effektkrets överensstämmer med IEC 60947
    märkbrytförmåga
    110 A vid 415 v överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 440 V överensstämmer med IEC 60947
    80 A vid 500 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 220...230 V överensstämmer med IEC 60947
    110 A vid 380...400 V överensstämmer med IEC 60947
    70 A vid 660...690 V överensstämmer med IEC 60947
    rekommenderad säkringsstorlek
    25 A gG vid <= 440 V för effektkrets
    25 A aM för effektkrets
    genomsnittlig impedans
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz för effektkrets
    starteffekt i W
    1,8 W (på 20 °C)
    hålleffekt (W)
    1,8 W vid 20 °C
    arbetstid
    10...20 ms spole i manöverspänningen och NO öppning
    30...40 ms spole aktivering och NO stängning
    25...35 ms spole aktivering och NC öppning
    15...25 ms spole i manöverspänningen och NC stängning
    säkerhets tillförlitligthet nivå
    B10d = 1369863 cycles kontaktor med nominell last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles kontaktor med mekanisk last överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    mekanisk livslängd
    30 Mcycles
    arbetsområde
    3600 cyc/h
    höjd
    58 mm
    bredd
    45 mm
    djup
    57 mm
    produktens vikt
    0,235 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…50 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -50…80 °C
    höjd över havet
    2000 m utan nedklassning
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CONTACTOR SPRING (Version 1.0)
    Datum 2017-12-18
    Storlek 840.2 KB
    Datum 2017-12-18
    Storlek 558.3 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CCC Cert TeSys K - LC.K-LP.K, Indonesia (Version 1.0)
    Datum 2015-09-14
    Storlek 3.7 MB
    CCC Cert TeSys K - LC.K,LP.K, LC1KT, France (Version 1.0)
    CB TeSys K - LC.K-LP.K (Version 1.0)
    Datum 2015-07-17
    Storlek 747.3 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LC1-K contactor (Version 07)
    Datum 2016-06-01
    Storlek 623.9 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys LC1K09-K16 - EoLi (Version 1.0)
    Datum 2015-06-01
    Storlek 213 KB
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys LC1K09-K16 - PEP (Version 1.0)
    Datum 2015-12-01
    Storlek 189.1 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /