Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Motor Starter Components Finder
Bild av LP5K0610BW3 Schneider Electric

LP5K0610BW3

E-nummer: 3239141

Green premium brand logo
Bild av LP5K0610BW3 Schneider Electric
LP5K0610BW3
E-nummer: 3239141
Green premium brand logo

Fram/back kontaktorer mini 3pol AC3 6A 2,2kW 1sl hj.kont 24VDC lågeffekt

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110500806
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys K
    typ av produkt eller komponent
    Fram/back kontaktor
    enhetens korta namn
    LP5K
    enhetsapplikation
    Manövrering
    driftskategori
    Motorstyrning
    koordinationstyp
    AC-3
    AC-4
    produktbeskrivning
    Förmonterad med fram/back kraftanslutning
    antal poler
    3P
    power pole contact composition
    3 slutande
    Ue märkspänning
    Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    6 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
    motoreffekt kW
    1.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
    2.2 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
    3 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    3 kW at 480 V AC 50/60 Hz
    3 kW at 500...600 V AC 50/60 Hz
    3 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    typ av kontrollkrets
    DC lågförbrukande
    [Uc] manöverspänning