Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys LRD
Bild av LRD163 Schneider Electric

LRD163

E-nummer: 3234354

Green premium brand logo
Bild av LRD163 Schneider Electric
LRD163
E-nummer: 3234354
Green premium brand logo

Termiskt överströmsrelä 9-13A klass 10 bladfjäderansl

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110822380
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys LRD
    typ av produkt eller komponent
    Termiskt överlastrelä
    enhetens korta namn
    LRD
    reläfunktion
    Motorskydd
    produktkompatibilitet
    LC1D18
    LC1D12
    LC1D32
    LC1D25
    LC1D38
    typ av nät
    DC
    AC
    värmejusteringsområde
    9…13 A
    [Ui] isolationsspänning
    600 V effektkrets: överensstämmer med CSA
    600 V effektkrets: överensstämmer med UL
    690 V effektkrets: överensstämmer med IEC 60947-4-1
    Teknisk data
    nätverksfrekvens
    0...400 Hz
    montagefästen
    Plåt, med specifika tillbehör
    Skena, med specifika tillbehör
    Under kontaktor
    utlösningsnivå
    1.14 +/- 0.06 Ir överensstämmer med IEC 60947-4-1
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    5 A för signalering krets
    tillåten ström
    3 A vid 120 V AC-15 för signalering krets
    0,22 A vid 125 V DC-13 för signalering krets
    Ue märkspänning
    690 V AC 0...400 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV
    känslighet fasfel
    Utlösningsström 130% av Ir på två fas, den sista vid 0
    manövertyp
    Tryckknapp: röd stopp
    Tryckknapp: blå återställning
    temperaturkompensation
    −20…60 °C
    anslutningar - plintar
    Bladfjäderplintar styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm² fast utan ändhylsa
    Bladfjäderplintar styrkrets: 1 kabel (kablar) 1…2,5 mm² flexibel utan ändhylsa
    Bladfjäderplintar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm² flexibel utan ändhylsa
    Bladfjäderplintar effektkrets: 1 kabel (kablar) 1,5…4 mm² flexibel med ändhylsa
    Bredd
    45 mm
    Djup
    66 mm
    nettovikt
    0,14 kg
    Miljö
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C utan nedklassning överensstämmer med IEC 60947-4-1
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −60…70 °C
    Brandklass
    V1 överensstämmer med UL 94
    mekanisk tålighet
    Vibrationer: 6 Gn överensstämmer med IEC 60068-2-6
    Dämpare: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-7
    dielektrisk styrka
    6 kV vid 50 Hz överensstämmer med IEC 60255-5
    standarder
    ATEX D 94/9/CE
    UL 508
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-4-1
    produktcertifieringar
    GOST
    BV
    RINA
    GL
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    CCC
    ATEX INERIS
    UL
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,192 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,550 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,800 dm
    Förpackning 1 längd
    1,000 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk16
    • svenska9
    • engelska13
    • franska7
    • kinesiska7
    • tyska8
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2017-08-25
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.9 MB
    Datum 2016-03-15
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 219.5 KB
    Datum 2015-03-09
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 222.4 KB
    Datum 2015-03-09
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 669.4 KB
    Datum 2016-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 576.4 KB
    Datum 2016-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 233.7 KB
    Datum 2016-04-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 324.1 KB
    Datum 2019-07-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LRD163 : LRD163_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LRD163_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    LRD163_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 184.3 KB
    Datum 2015-11-20
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LRD163 : LRD163_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LRD163_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    LRD163_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LRD163 : LRD163_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LRD163_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    LRD163_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.