Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Tesys T
Bild av LTMR100EBD Schneider Electric

LTMR100EBD

E-nummer: 3231180

Green premium brand logo
Bild av LTMR100EBD Schneider Electric
LTMR100EBD
E-nummer: 3231180
Green premium brand logo

TeSys T Ethernet 5-100A 24VDC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119404907
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys T
    enhetens korta namn
    LTMR
    typ av produkt eller komponent
    Motorstyrning
    enhetsapplikation
    Utrusning övervakning och kontroll
    mätström
    5…100 A
    [Us] matningsspänning
    24 V DC
    strömförbrukning
    56...127 mA
    nivåer matningsspänning
    20,4…26,24 V DC
    kommunikationsprotokoll
    Modbus TCP/EtherNet/IP
    busstyp
    Ethernet IEEE 802.3, adressering 0...159 10...100 Mbit/s, RJ45 med 2 skärmad partvinnad
    Teknisk data
    [Ui] isolationsspänning
    690 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    690 V överensstämmer med CSA C22.2
    690 V överensstämmer med UL 508
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV ström eller spänning mätkrets överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
    0,8 kV kommunikationskrets överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
    0,8 kV matning, ingångar och utgångar överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
    kortslutningstålighet
    100 kA överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
    rekommenderad säkringsstorlek
    4 A gG för utgång
    0,5 A gG för styrkrets
    skyddstyp
    Låst rotor
    Överlast
    Termiskt överbelastningsskydd
    Jordfelsskydd
    Polaritetsskydd
    Överlast ( lång tid )
    Effektfaktorvariation
    Fasobalans
    Varierande last
    Fasfel
    Termiskt skydd
    nätverks- och maskindiagnos typ
    Fel registrering
    Utlösnings summering
    Väntetid efter överbelastnings utlösning
    Utlösnings historik
    Drifttidsräknare
    Registrering av motor styrning
    Start ström och tid
    Fasfel och jordfels räknare
    Händelse registrering
    Återstående driftstid före överbelastnings utlösning
    nummer logisk ingång
    6
    ingångsström
    7 mA
    garanterat noll strömläge
    Logisk ingång: < 5 V och <= 15 mA för 5 ms
    tilläge garanterat
    Logisk ingång: < 15 V och 2...15 mA för 15 ms
    maximum output switching frequency
    2 Hz
    lastström
    5 A vid 250 V AC för logisk utgång
    5 A vid 30 V DC för logisk utgång
    tillåten effekt
    480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycles (utgång)
    30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cycles (utgång)
    maximal driftsfrekvens
    1800 cyc/h
    kontakttyp och komposition
    1 NO + 1 NC felsignal
    3 Slutande
    mätningstyp
    Medelström Iavg
    Jordfelsström
    Temperatur
    Fasström, I1, I2, I3 RMS
    Ström obalans
    mätnoggrannhet
    5...15 % intern mätning jordfelsström
    0,01 spänning (100...830 V)
    0,03 effektfaktor
    0,05 jordfelsström extern mätning
    +/- 30 min/year internklocka
    0,02 temperatur
    0,05 aktiv och reaktiv effekt
    0,02 ström
    överspänningskategori
    III
    anslutningsavstånd
    5,08 mm
    anslutningar - plintar
    Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel med ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)fast utan ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel med ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)fast utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,5…0,6 N.m styrkrets: 3 mm Platt skruvmejsel
    föroreningsgrad
    3
    elektromagnetisk kompabilitet
    Elektrostatisk urladdning, 3 (8 kV luft, 6 kV kontakt) (EN/IEC 61000-4-2)
    Strålande RF fält, 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3)
    Immunitetstester för snabba transienter, nivå 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Immunitetstester för snabba transienter, nivå 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test (70 %, 500 ms) (EN/IEC 61000-4-11)
    Ledningsbundna (RF) strörningar (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
    Överspänningar (0.5 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    bredd
    91 mm
    Höjd
    61 mm
    djup
    122,5 mm
    produktens vikt
    0,53 kg
    webtjänster
    Webbserver
    kompatibilitetskod
    LTMR
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    IACS E10
    EN 60947-4-1
    CSA C22.2
    produktcertifieringar
    C-Tick
    KERI
    BV
    ABS
    NOM
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RMRoS
    RINA
    GL
    DNV
    ATEX
    CCC
    EAC
    UL
    CSA
    skyddsbehandling
    12 x 24 timmars cykler överensstämmer med EN/IEC 60068-2-30
    48 timmar överensstämmer med EN/IEC 60070-2-11
    TH överensstämmer med EN/IEC 60068
    Brandtålighet
    650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-12
    960 °C överensstämmer med UL 94
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    höjd över havet
    <= 2000 m utan nedklassning
    mekanisk tålighet
    Vibrationer monterad på symmetrisk skena: 1 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    Vibrationer monterad plåt: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    Dämpare halv sinusvåg acceleration: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    513 g
    Förpackning 1 höjd
    10 cm
    Förpackning 1 bredd
    13,5 cm
    Förpackning 1 längd
    7 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Halogeninnehåll
    Produkt med halogenfria plastdelar
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk18
    • svenska8
    • engelska15
    • franska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.3 MB
    Datum 2018-07-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 21.7 MB
    Datum 2014-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 991.2 KB
    Datum 2009-09-15
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format dwg
    Storlek 755.1 KB
    Datum 2018-04-24
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2018-04-24
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 862.5 KB
    Datum 2014-04-02
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 205 KB
    Datum 2014-11-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2009-12-04
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.2 MB
    Datum 2018-07-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 826.1 KB
    Datum 2018-11-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 288.2 KB
    Datum 2019-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LTMR100EBD : LTMR100EBD_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LTMR100EBD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    LTMR100EBD_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 218.7 KB
    Datum 2016-03-31
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 287.1 KB
    Datum 2016-03-31
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LTMR100EBD : LTMR100EBD_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LTMR100EBD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    LTMR100EBD_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LTMR100EBD : LTMR100EBD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LTMR100EBD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    LTMR100EBD_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • engelska2
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 25.4 MB
    Datum 2019-06-11
    EDS-filer
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 104.7 KB
    Datum 2015-06-05
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.