Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Tesys T
Bild av LTMR100MFM Schneider Electric

LTMR100MFM

E-nummer: 3231155

Green premium brand logo
Bild av LTMR100MFM Schneider Electric
LTMR100MFM
E-nummer: 3231155
Green premium brand logo

Kontroll enhet ModBus 5-100A 115-230VAC

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119404679
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys T
    enhetens korta namn
    LTMR
    typ av produkt eller komponent
    Motorstyrning
    enhetsapplikation
    Utrusning övervakning och kontroll
    mätström
    5…100 A
    [Us] matningsspänning
    100...240 V AC 50/60 Hz
    strömförbrukning
    8...62.8 mA
    nivåer matningsspänning
    93,5…264 V AC
    kommunikationsprotokoll
    Modbus
    busstyp
    Modbus 2-tråds RS 485, adressering 1...247 1.2...19.2 kbit/s, RJ45 med 2 skärmad partvinnad
    Modbus 2-tråds RS 485, adressering 1...247 1.2...19.2 kbit/s, anslutningsplint med 2 skärmad partvinnad
    Teknisk data
    [Ui] isolationsspänning
    690 V överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    690 V överensstämmer med CSA C22.2
    690 V överensstämmer med UL 508
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV matning, ingångar och utgångar överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
    6 kV ström eller spänning mätkrets överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
    0,8 kV kommunikationskrets överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
    kortslutningstålighet
    100 kA överensstämmer med EN/IEC 60947-4-1
    rekommenderad säkringsstorlek
    4 A gG för utgång
    0,5 A gG för styrkrets
    skyddstyp
    Varierande last
    Jordfelsskydd
    Överlast ( lång tid )
    Överlast
    Låst rotor
    Termiskt skydd
    Termiskt överbelastningsskydd
    Effektfaktorvariation
    Polaritetsskydd
    Fasfel
    Fasobalans
    nätverks- och maskindiagnos typ
    Registrering av motor styrning
    Start ström och tid
    Utlösnings historik
    Fasfel och jordfels räknare
    Drifttidsräknare
    Återstående driftstid före överbelastnings utlösning
    Fel registrering
    Utlösnings summering
    Händelse registrering
    Väntetid efter överbelastnings utlösning
    nummer logisk ingång
    6
    ingångsström
    3,1 mA vid 100 V
    7,5 mA vid 240 V
    garanterat noll strömläge
    Logisk ingång: 0...40 V och <= 15 mA för 25 ms
    tilläge garanterat
    Logisk ingång: 79...264 V och >= 2 mA för 25 ms
    maximum output switching frequency
    2 Hz
    lastström
    5 A vid 250 V AC för logisk utgång
    5 A vid 30 V DC för logisk utgång
    tillåten effekt
    480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cycles (utgång)
    30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cycles (utgång)
    maximal driftsfrekvens
    1800 cyc/h
    kontakttyp och komposition
    1 NO + 1 NC felsignal
    3 Slutande
    mätningstyp
    Temperatur
    Jordfelsström
    Medelström Iavg
    Ström obalans
    Fasström, I1, I2, I3 RMS
    mätnoggrannhet
    5...15 % intern mätning jordfelsström
    0,01 spänning (100...830 V)
    0,03 effektfaktor
    0,05 jordfelsström extern mätning
    +/- 30 min/year internklocka
    0,02 temperatur
    0,05 aktiv och reaktiv effekt
    0,02 ström
    överspänningskategori
    III
    anslutningsavstånd
    5,08 mm
    anslutningar - plintar
    Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel med ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,25…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 1 kabel (kablar) 0,2…2,5 mm² (AWG 24...AWG 14)fast utan ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel med ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,2…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,5…1,5 mm² (AWG 24...AWG 14)flexibel utan ändhylsa
    Styrkrets: kontaktdon 2 kabel (kablar) 0,2…1 mm² (AWG 24...AWG 14)fast utan ändhylsa
    åtdragningsmoment
    0,5…0,6 N.m styrkrets: 3 mm Platt skruvmejsel
    föroreningsgrad
    3
    elektromagnetisk kompabilitet
    Elektrostatisk urladdning, 3 (8 kV luft, 6 kV kontakt) (EN/IEC 61000-4-2)
    Strålande RF fält, 3 (10 V/m) (EN/IEC 61000-4-3)
    Immunitetstester för snabba transienter, nivå 3 (2 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Immunitetstester för snabba transienter, nivå 4 (4 kV) (EN/IEC 61000-4-4)
    Spänningsdippar och avbrottsokänslighets test (70 %, 500 ms) (EN/IEC 61000-4-11)
    Ledningsbundna (RF) strörningar (10 V) (EN/IEC 61000-4-6)
    Överspänningar (0.5 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (1 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (4 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    Överspänningar (2 kV) (EN/IEC 61000-4-5)
    bredd
    91 mm
    Höjd
    61 mm
    djup
    122,5 mm
    produktens vikt
    0,53 kg
    webtjänster
    Webbserver
    kompatibilitetskod
    LTMR
    Miljö
    standarder
    IACS E10
    IEC 60947-4-1
    UL 508
    EN 60947-4-1
    CSA C22.2
    produktcertifieringar
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL
    ABS
    ATEX
    EAC
    CCC
    BV
    RINA
    DNV
    C-Tick
    RMRoS
    CSA
    GL
    NOM
    KERI
    skyddsbehandling
    12 x 24 timmars cykler överensstämmer med EN/IEC 60068-2-30
    48 timmar överensstämmer med EN/IEC 60070-2-11
    TH överensstämmer med EN/IEC 60068
    Brandtålighet
    650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-12
    960 °C överensstämmer med UL 94
    omgivningstemperatur vid drift
    −20…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    höjd över havet
    <= 2000 m utan nedklassning
    mekanisk tålighet
    Vibrationer monterad på symmetrisk skena: 1 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    Vibrationer monterad plåt: 4 Gn, 5...300 Hz överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    Dämpare halv sinusvåg acceleration: 15 Gn för 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP20
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    536 g
    Förpackning 1 höjd
    7,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    10 cm
    Förpackning 1 längd
    13,6 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    5,586 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Halogeninnehåll
    Produkt med halogenfria plastdelar
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk17
    • svenska8
    • engelska14
    • franska9
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 21.7 MB
    Datum 2014-09-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 991.2 KB
    Datum 2009-09-15
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format dwg
    Storlek 737 KB
    Datum 2018-04-24
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2018-04-24
    Filer i dokument
    ModBus relay (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2014-03-27
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 205 KB
    Datum 2014-11-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.9 MB
    Datum 2009-12-04
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.2 MB
    Datum 2018-07-31
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 826.1 KB
    Datum 2018-11-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 288.2 KB
    Datum 2019-06-28
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LTMR100MFM : Kontroll enhet ModBus 5-100A 115-230VAC
    Beskrivning
    Kontroll enhet ModBus 5-100A 115-230VAC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Kontroll enhet ModBus 5-100A 115-230VAC
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 218.7 KB
    Datum 2016-03-31
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 287.1 KB
    Datum 2016-03-31
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LTMR100MFM : Kontroll enhet ModBus 5-100A 115-230VAC
    Beskrivning
    Kontroll enhet ModBus 5-100A 115-230VAC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Kontroll enhet ModBus 5-100A 115-230VAC
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LTMR100MFM : Kontroll enhet ModBus 5-100A 115-230VAC
    Beskrivning
    Kontroll enhet ModBus 5-100A 115-230VAC
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    Kontroll enhet ModBus 5-100A 115-230VAC
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk1
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 25.4 MB
    Datum 2019-06-11
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.