Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys U
Bild av LUCB32FU Schneider Electric

LUCB32FU

E-nummer: 3231029

Green premium brand logo
Bild av LUCB32FU Schneider Electric
LUCB32FU
E-nummer: 3231029
Green premium brand logo

Skyddsmodul avancerad 8-32A 110-240V AC/

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110364453
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    TeSys U
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys U
    enhetens korta namn
    LUCB
    typ av produkt eller komponent
    Avancerad kontrollenhet
    enhetsapplikation
    Motor kontroll
    Motorskydd
    specifik produktanvändning
    Grundläggande skydd och avancerade funktioner, kommunikation
    main function available
    Manuellåterställning
    Skydd mot överbelastning och kortslutning
    Jordfelsskydd
    Skydd mot fasfel och fasobalans
    produktkompatibilitet
    Kraftbas LUB32
    Kraftbas LUB38
    Kraftbas LUB320
    Kraftbas LUB380
    Reversing kontaktbrytare LU2B32FU
    Reversing kontaktbrytare LU2B38FU
    Ue märkspänning
    690 V AC
    nätfrekvens
    40...60 Hz
    typ av last
    3-fasmotor självkyld
    koordinationstyp
    AC-44
    AC-43
    AC-41
    motoreffekt kW
    15 kW vid 400...440 V AC 50/60 Hz
    15 kW vid 500 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW vid 690 V AC 50/60 Hz
    rated motor current adjustment range
    8…32 A
    termisk överbelastningsklass
    Klass 10 överensstämmer med IEC 60947-6-2 40…60 Hz - temperaturkompensering: −25…70 °C
    Klass 10 överensstämmer med UL 508 40…60 Hz - temperaturkompensering: −25…70 °C
    utlösningsnivå
    14.2 x Ir +/- 20%
    känslighet fasfel
    Ja
    [Uc] control circuit voltage
    110...240 V AC
    110...220 V DC
    Teknisk data
    manöverspännings begränsning
    88...264 V för AC 110...240 V i drift
    88...242 V för DC 110...220 V i drift
    55 V för AC 110...240 V drop-out
    55 V för DC 110...220 V drop-out
    typisk strömförbrukning
    280 mA vid 110...240 V AC I maximal vid slutning med LUB32
    280 mA vid 110...240 V AC I maximal vid slutning med LUB38
    280 mA vid 110...220 V DC I maximal vid slutning med LUB32
    280 mA vid 110...220 V DC I maximal vid slutning med LUB38
    25 mA vid 110...240 V AC I rms sluten med LUB32
    25 mA vid 110...240 V AC I rms sluten med LUB38
    25 mA vid 110...220 V DC I rms sluten med LUB32
    25 mA vid 110...220 V DC I rms sluten med LUB38
    värmeavgivning
    3 W för styrkrets med LUB32
    3 W för styrkrets med LUB38
    arbetstid
    35 ms för styrkrets öppning med LUB32
    35 ms för styrkrets öppning med LUB38
    50 ms för styrkrets slutande med LUB32
    50 ms för styrkrets slutande med LUB38
    återställning
    Manuell återställning
    standarder
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, med fas barriär
    CSA C22.2 No 60947-4-1, med fas barriär
    produktcertifieringar
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marin
    [Ui] isolationsspänning
    690 V överensstämmer med IEC 60947-6-2
    600 V överensstämmer med UL 60947-4-1
    600 V överensstämmer med CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV överensstämmer med IEC 60947-6-2
    tvångsbrytande
    400 V SELV överensstämmer med IEC 60947-1 mellan kontroll och hjälpkrets
    400 V SELV överensstämmer med IEC 60947-1 mellan kontroll eller hjälp krets och huvudkrets
    montering
    Plug-in (framsida)
    bredd
    45 mm
    höjd
    66 mm
    djup
    60 mm
    kompatibilitetskod
    LUCB
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 frontpanel och trådade plintar överensstämmer med IEC 60947-1
    IP20 övriga ytor överensstämmer med IEC 60947-1
    IP40 frontpanel utanför kopplingsområde överensstämmer med IEC 60947-1
    skyddsbehandling
    TH överensstämmer med IEC 60068
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…85 °C
    höjd över havet
    2000 m
    brandtålighet
    960 °C delar som stöder spänningsförande komponenter överensstämmer med IEC 60695-2-12
    650 °C överensstämmer med IEC 60695-2-12
    chocktålighet
    10 gn huvud poler öppna överensstämmer med IEC 60068-2-27
    15 gn huvud poler slutna överensstämmer med IEC 60068-2-27
    vibrationsbeständighet
    2 gn huvud poler öppna 5…300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    4 gn huvud poler slutna 5…300 Hz överensstämmer med IEC 60068-2-6
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    8 kV nivå 3 i fria luften överensstämmer med IEC 61000-4-2
    8 kV nivå 4 på kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
    icke-ledande chockvåg
    1 kV seriellt läge överensstämmer med IEC 60947-6-2
    2 kV normalläge överensstämmer med IEC 60947-6-2
    motstånd mot strålningsfält
    10 V/m 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV klass 3 seriell länk överensstämmer med IEC 61000-4-4
    4 kV klass 4 alla kretsar utom för seriell länk överensstämmer med IEC 61000-4-4
    immunitet mot radioelektriska fält
    10 V överensstämmer med IEC 61000-4-6
    immunitet mot microavbrott
    3 ms
    skydd vid spänningsdippar
    70 % / 500 ms överensstämmer med IEC 61000-4-11
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    128 g
    Förpackning 1 höjd
    8,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    8 cm
    Förpackning 1 längd
    5,2 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    PVC-fri
    Ja
    Halogeninnehåll
    Produkt med halogenfria plastdelar
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska4
    • engelska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 118.2 MB
    Datum 2020-07-22
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format stp
    Storlek 678.7 KB
    Datum 2017-12-18
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 578.7 KB
    Datum 2016-03-15
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LUCB32FU : Skyddsmodul avancerad 8-32A 110-240V AC/
    Beskrivning
    Skyddsmodul avancerad 8-32A 110-240V AC/
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Skyddsmodul avancerad 8-32A 110-240V AC/
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys U Power base + Control unit (Version 1.0)
    Beskrivning
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 179 KB
    Datum 2015-12-14
    Beskrivning
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 169.2 KB
    Datum 2010-06-15
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys U, power base + control unit (Version 2.0)
    Beskrivning
    TeSys U Power base + Control unit
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 189.4 KB
    Datum 2015-12-14
    Beskrivning
    TeSys U Power base + Control unit
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LUCB32FU : Skyddsmodul avancerad 8-32A 110-240V AC/
    Beskrivning
    Skyddsmodul avancerad 8-32A 110-240V AC/
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Skyddsmodul avancerad 8-32A 110-240V AC/
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LUCB32FU : Skyddsmodul avancerad 8-32A 110-240V AC/
    Beskrivning
    Skyddsmodul avancerad 8-32A 110-240V AC/
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Skyddsmodul avancerad 8-32A 110-240V AC/
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.