Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys U
Bild av LUFN11 Schneider Electric

LUFN11

E-nummer: 3231015

Green premium brand logo
Bild av LUFN11 Schneider Electric
LUFN11
E-nummer: 3231015
Green premium brand logo

Hjälpkontakt modul för TeSys U. Funktion 1sl+1br

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110365177
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    enhetens korta namn
    LUFN
    typ av produkt eller komponent
    Hjälpkontakt
    Teknisk data
    hjälpkontakts komposition
    1 Slutande + 1 Brytande
    Ue märkspänning
    <= 250 V AC
    <= 250 V DC
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med CSA
    250 V överensstämmer med IEC 60947-5-1
    250 V överensstämmer med UL
    [Ith] konventionell termisk ström okapslad montering
    5 A
    lägsta brytspänningen
    17 V
    lägsta brytström
    5 mA
    produktens vikt
    0,05 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    49 g
    Förpackning 1 höjd
    3,3 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,8 cm
    Förpackning 1 längd
    9,5 cm
    Förpackning 2 vikt
    3,252 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    Enligt våra försäljningsvillkor
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska6
    • engelska10
    • franska7
    • italienska6
    • kinesiska6
    • portugisiska5
    • ryska5
    • spanska6
    • tyska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 118.2 MB
    Datum 2020-07-22
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    auxiliary contacts LUF - 2NC or 1NO + 1 NC or 2NO for TeSys U (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    141.2 KB
    pdf
    212.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 354.1 KB
    Datum 2018-02-26
    Filer i dokument
    stp
    141.2 KB
    pdf
    212.9 KB
    Starter-controllers\auxilliary contact module NO + NC (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    42 KB
    dxf
    45.8 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    3.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 93.1 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwg
    42 KB
    dxf
    45.8 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    3.8 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.4 MB
    Datum 2019-09-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 10.2 MB
    Datum 2019-09-30
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2016-12-02
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 270.7 KB
    Datum 2019-07-05
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LUFN11 : LUFN11_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LUFN11_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    LUFN11_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 190.5 KB
    Datum 2012-01-04
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LUFN11 : LUFN11_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LUFN11_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    LUFN11_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LUFN11 : LUFN11_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LUFN11_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    LUFN11_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Systembeskrivning
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Twido and Altivar, Magelis and OTB, FTB (Version 01)
    Filer i dokument
    dco
    pdf
    3.4 MB
    pdf
    10.2 MB
    Beskrivning
    This document is intended to provide a quick introduction to the described System. It is not intended to replace any specific product documentation. On the contrary, it offers additional information to the product documentation, for installing, configuring and starting up the system.A detailed functional description or the specification for a specific user application is not part of this document. Nevertheless, the document outlines some typical applications where the system might be implemented.33003614_K01_000_01.pdf: 115 pagesEXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip: source codeWiring diagram:ACAD_DWG.rar, EPLAN4.P.SCHNEIDER.DCO.Z13, EXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip, DCO.PDF
    prp.document.label.format zip
    Storlek 14.4 MB
    Datum 2009-09-01
    Filer i dokument
    dco
    pdf
    3.4 MB
    pdf
    10.2 MB
    Beskrivning
    This document is intended to provide a quick introduction to the described System. It is not intended to replace any specific product documentation. On the contrary, it offers additional information to the product documentation, for installing, configuring and starting up the system.A detailed functional description or the specification for a specific user application is not part of this document. Nevertheless, the document outlines some typical applications where the system might be implemented.33003614_K01_000_01.pdf: 115 pagesEXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip: source codeWiring diagram:ACAD_DWG.rar, EPLAN4.P.SCHNEIDER.DCO.Z13, EXP_DOC_Twido_Altivar_Magelis_OTB_FTB.zip, DCO.PDF
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.