Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla TeSys U
Bild av LUFW10 Schneider Electric

LUFW10

E-nummer: 3231038

Green premium brand logo
Bild av LUFW10 Schneider Electric
LUFW10
E-nummer: 3231038
Green premium brand logo

Alarm modul

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110365511
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Tesys
    enhetens korta namn
    LUF
    typ av produkt eller komponent
    Funktionsmodul
    produktkompatibilitet
    LUCC
    LUCB
    LUCD
    Teknisk data
    montagesätt
    Plug-in
    placering (vid montage)
    Framsida
    main function available
    Larm termisk överbelastning
    hjälpkontakter komposition
    1 NO
    Felmeddelande
    LED frontpanel
    diskret utgångskarakteristik
    1 NO (AC-15) vid 230 V - kraft: 400 VA 100000 cycles
    1 NO (DC-13) vid 24 V - kraft: 50 W 100000 cycles
    [Ith] fri luft termisk ström
    2 A 70 °C
    kortslutningsskydd
    2 A säkring gG överensstämmer med IEC 60947-5-1
    anslutningsavstånd
    5,08 mm
    anslutningar - plintar
    Skruv 2 kabel (kablar) 0,2…1 mm² solid utan
    Skruv 2 kabel (kablar) 0,25…1 mm² flexibel med
    Skruv 2 kabel (kablar) 0,5…1 mm² flexibel med
    Skruv 1 kabel (kablar) 0,2…1,5 mm² flexibel utan
    Skruv 1 kabel (kablar) 0,2…1,5 mm² solid utan
    Skruv 1 kabel (kablar) 0,25…1,5 mm² flexibel med
    Skruv 2 kabel (kablar) 0,2…1 mm² flexibel utan
    rekommenderad kabeltyp
    AWG24...AWG16
    åtdragningsmoment
    0,5…0,6 N.m - med skruvmejsel 3,5 mm platt
    produktens vikt
    0,055 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Version 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Version 6.0)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Starter-controllers\function module\alarm NO (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for LUFW10: TeSys U - LUF function block thermal overload alarm 1 NO (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CCC Certificate TeSys U LUFN-LUFW (Version 1.0)
    Datum 2015-07-06
    Storlek 157.7 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    LUFD, LUFV, LUFW TeSys U Function modules instruction sheet (Version 11)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /