Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact NSX <630A
Bild av LV429227 Schneider Electric

LV429227

E-nummer: 3188487

Bild av LV429227 Schneider Electric
LV429227
E-nummer: 3188487

Kabelklämmor Al/Cu 25-95 mm² för NSX/INS 100-250, 3 st

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480019296
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    enhetens korta namn
    Kontaktdon
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktdon
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    serie kompatibilitet
    Compact Compact INS effektbrytare
    Compact Compact INV effektbrytare
    Easypact EasyPact CVS effektbrytare
    Compact Compact NSX effektbrytare
    Compact Compact NSX DC effektbrytare
    kvantitet per set
    Sats med 3
    Teknisk data
    [In] nominell märkström
    0…250 A
    ledarmaterial
    Aluminium
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning25…95 mm² 1 kabel (kablar)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    200 g
    Förpackning 1 höjd
    3 cm
    Förpackning 1 bredd
    13 cm
    Förpackning 1 längd
    15 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S03
    Förpackning 2 antal enheter
    20
    Förpackning 2 vikt
    4,3 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk18
    • svenska11
    • engelska15
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Version 7.0)
    Beskrivning
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 24.8 MB
    Datum 2020-07-22
    Beskrivning
    Magnetic, thermal magnetic circuit breakers for protection of motors, circuits or transformers.TeSys GV, GB.Add-on blocks and accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 118.2 MB
    Datum 2020-07-22
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Version 1.9)
    Beskrivning
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 71.5 MB
    Datum 2020-02-10
    Beskrivning
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Version 3.3)
    Beskrivning
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    Beskrivning
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys GV5 / GV6 - Motor Circuit Breakers and Manual Motor Protectors - User Guide (Version 01)
    Beskrivning
    This guide provides users, installers, and maintenance personnel with technical information needed tooperate TeSys™ GV5 and TeSys™ GV6 devices in compliance with the IEC/EN and UL/CSA standards.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.8 MB
    Datum 2020-04-01
    Beskrivning
    This guide provides users, installers, and maintenance personnel with technical information needed tooperate TeSys™ GV5 and TeSys™ GV6 devices in compliance with the IEC/EN and UL/CSA standards.
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 01)
    Beskrivning
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2020-01-01
    Beskrivning
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    3 STEEL CONNECTORS
    Filer i dokument
    stp
    639.6 KB
    zip
    697.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2012-06-22
    Filer i dokument
    stp
    639.6 KB
    zip
    697.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 7.6 MB
    Datum 2008-08-05
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2017-12-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.8 MB
    Datum 2017-11-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.2 MB
    Datum 2017-11-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2 MB
    Datum 2011-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 631 KB
    Datum 2010-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 426.9 KB
    Datum 2010-09-15
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV429227 : Kabelklämmor Al/Cu 25-95 mm² för NSX/INS 100-250, 3 st
    Beskrivning
    Kabelklämmor Al/Cu 25-95 mm² för NSX/INS 100-250, 3 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    Kabelklämmor Al/Cu 25-95 mm² för NSX/INS 100-250, 3 st
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Compact NS and NSX Circuit breakers (Version 2.0)
    Beskrivning
    Compact NS and NSX Circuit breakersfrom 100 to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 604.4 KB
    Datum 2019-12-17
    Beskrivning
    Compact NS and NSX Circuit breakersfrom 100 to 630 A
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV429227 : LV429227_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LV429227_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    LV429227_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV429227 : Kabelklämmor Al/Cu 25-95 mm² för NSX/INS 100-250, 3 st
    Beskrivning
    Kabelklämmor Al/Cu 25-95 mm² för NSX/INS 100-250, 3 st
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    Kabelklämmor Al/Cu 25-95 mm² för NSX/INS 100-250, 3 st
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.