Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact NSX <630A
Bild av LV430406 Schneider Electric

LV430406

E-nummer: 3188525

Green premium brand logo
Bild av LV430406 Schneider Electric
LV430406
E-nummer: 3188525
Green premium brand logo

Effektbrytare Compact NSX160N 160 A, 50 kA/415 V AC, 3 pol, utan skyddsmodul

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480006647
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Compact
    produktområde
    NSX100...250
    typ av produkt eller komponent
    Standardram
    enhetens korta namn
    Compact NSX160N
    enhetsapplikation
    Distribution
    brytarnamn
    Compact NSX160N
    antal poler
    3P
    typ av nät
    AC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [In] märkström
    160 A vid 40 °C
    [Ui] isolationsspänning
    800 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    Ue märkspänning
    690 V överensstämmer med IEC 60947-2 AC 50/60 Hz
    kapacitet för brytare
    N
    brytförmåga
    10 kA överensstämmer med UL 508 vid 600 V AC 50/60 Hz
    85 kA överensstämmer med UL 508 vid 240 V AC 50/60 Hz
    10 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    35 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
    50 kA överensstämmer med UL 508 vid 480 V AC 50/60 Hz
    36 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    90 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    [ICS] servicebrytförmåga
    10 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    35 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
    36 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    50 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
    50 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    90 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN 60947-2
    Ja överensstämmer med IEC 60947-2
    koordinationstyp
    Kategori A
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60947-1
    Teknisk data
    Manövertyp
    Vippa
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    Bakplattan
    uppströms anslutning
    Front
    nedströms anslutning
    Front
    skyddstyp
    Utan skydd
    mekanisk livslängd
    40000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2
    elektrisk livslängd
    10000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In/2 AC 50/60 Hz
    15000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In/2 AC 50/60 Hz
    20000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In AC 50/60 Hz
    7500 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In AC 50/60 Hz
    anslutningsavstånd
    35 mm
    höjd
    161 mm
    bredd
    105 mm
    djup
    86 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    UL 508
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med IEC 62262
    omgivningstemeperatur vid drift
    −35…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −55…85 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    1,474 kg
    Förpackning 1 höjd
    11,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    13,5 cm
    Förpackning 1 längd
    19 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S04
    Förpackning 2 antal enheter
    15
    Förpackning 2 vikt
    23,887 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    40 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P12
    Förpackning 3 antal enheter
    60
    Förpackning 3 vikt
    103,5 kg
    Förpackning 3 höjd
    50 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    120 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska7
    • engelska7
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Version 1.9)
    Beskrivning
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 71.5 MB
    Datum 2020-02-10
    Beskrivning
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    MicroLogic Firmware History (Version 03)
    Beskrivning
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.6 MB
    Datum 2020-04-01
    Beskrivning
    This document provides information about the backward compatibility between Enerlin’X devices and - MicroLogic control units for MasterPact MTZ circuit breakers- MicroLogic trip units for MasterPact NT/NW, ComPact NS630b-3200 and PowerPact P- and R-frame circuit breakers - MicroLogic trip units for ComPact NSX and PowerPact H-, J-, and L-frame circuit breakers
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 01)
    Beskrivning
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2020-01-01
    Beskrivning
    Compact NSX100-630 - User guide
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide (Version 01)
    Beskrivning
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.7 MB
    Datum 2020-01-01
    Beskrivning
    Compact NSX - Micrologic 5/6/7 - User guide
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    3P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI (Version 1.0)
    Filer i dokument
    stp
    659.8 KB
    zip
    424.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2013-09-13
    Filer i dokument
    stp
    659.8 KB
    zip
    424.8 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2017-12-21
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV430406 : Effektbrytare Compact NSX160N 160 A, 50 kA/415 V AC, 3 pol, utan skyddsmodul
    Beskrivning
    Effektbrytare Compact NSX160N 160 A, 50 kA/415 V AC, 3 pol, utan skyddsmodul
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    Effektbrytare Compact NSX160N 160 A, 50 kA/415 V AC, 3 pol, utan skyddsmodul
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV430406 : LV430406_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    LV430406_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    LV430406_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV430406 : Effektbrytare Compact NSX160N 160 A, 50 kA/415 V AC, 3 pol, utan skyddsmodul
    Beskrivning
    Effektbrytare Compact NSX160N 160 A, 50 kA/415 V AC, 3 pol, utan skyddsmodul
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-25
    Beskrivning
    Effektbrytare Compact NSX160N 160 A, 50 kA/415 V AC, 3 pol, utan skyddsmodul
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.