Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av LV431396 Schneider Electric

Visa alla Compact NSX <630A

Compact NSX <630A - LV431396

Separata komponenter

Bild av LV431396 Schneider Electric
Visa alla Compact NSX <630A
Compact NSX <630A - LV431396
Separata komponenter

Effektbrytare Compact NSX250S 250 A, 100 kA/415 V AC, 4 pol, utan skyddsmodul

Visa fler egenskaper >
  • EAN-kod
    3606480006845
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Compact
    produktområde
    NSX100...250
    typ av produkt eller komponent
    Standardram
    enhetens korta namn
    Compact NSX250S
    enhetsapplikation
    Distribution
    brytarnamn
    Compact NSX250S
    poltal
    4P
    typ av nät
    AC
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    [In] märkström
    250 A ( 40 °C )
    [Ui] isolationsspänning
    800 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    [Uimp] max stötspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-2
    [Ue] märkdriftspänning
    AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    prestandakod
    S
    brytförmåga
    40 kA Icu vid 525 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    65 kA Icu vid 500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    100 kA Icu vid 380/415 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    120 kA Icu vid 220/240 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    15 kA Icu vid 660/690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    90 kA Icu vid 440 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-2
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN 60947-2
    Ja överensstämmer med IEC 60947-2
    brukskategori
    Kategori A
    föroreningsgrad
    3 består av IEC 60947-1
    Teknisk data
    manövertyp
    Vippa
    montagesätt
    Fast
    monteringsstöd
    Bakplattan
    uppströms anslutning
    Front
    nedströms anslutning
    Front
    skyddstyp
    Utan skydd
    mekanisk livslängd
    20000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2
    elektrisk livslängd
    10000 cykler 440 V AC 50/60 Hz In överensstämmer med IEC 60947-2
    10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 överensstämmer med IEC 60947-2
    20000 cykler 440 V AC 50/60 Hz In/2 överensstämmer med IEC 60947-2
    5000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In överensstämmer med IEC 60947-2
    anslutningsavstånd
    35 mm
    Miljö
    standarder
    EN 60947-2
    IEC 60947-2
    UL 508
    produktcertifiering
    CSA
    UL
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    IK skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med IEC 62262
    temperaturområde för drift
    -35...70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -55...85 °C
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-08-21
    Storlek 13.2 MB
    Datum 2018-08-21
    Storlek 5.3 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    4P NSX WITHOUT TRIP UNIT COMPACT CI
    Datum 2018-04-11
    Storlek 476.6 KB
    Datum 2018-04-11
    Storlek 702.3 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-04
    Storlek 4.9 MB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Mjukvara - Release Notes
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-10-11
    Storlek 788.8 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.