Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av LV431629 Schneider Electric

Visa alla Compact NSX NA

Compact NSX NA - LV431629

Lastfrånskiljare

Bild av LV431629 Schneider Electric
Visa alla Compact NSX NA
Compact NSX NA - LV431629
Lastfrånskiljare

Lastfrånskiljare Compact NSX250NA, 3 pol 250 A

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    3188608
  • EAN-kod
    3606480014178
  • Lagerkod
    Lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktfamilj
    Compact
    produktnamn
    Compact NSX
    typ av produkt eller komponent
    Lastfrånskiljare
    enhetens korta namn
    Compact NSX250NA
    poltal
    3P
    typ av nät
    AC
    DC
    nätfrekvens
    50/60 Hz
    [Ie] märkdriftström
    AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V Nema AB1
    AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    DC-23A : 250 A DC 500 V 2 poler i serie
    AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    DC-22A : 250 A DC 500 V 2 poler i serie
    DC-22A : 250 A DC 500 V 3 poler i serie
    AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    DC-22A : 250 A DC 250 V 1 pol
    AC-23A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-23A : 250 A DC 500 V 3 poler i serie
    DC-23A : 250 A DC 250 V 1 pol
    AC-22A : 250 A AC 50/60 Hz 480 V Nema AB1
    [Ui] isolationsspänning
    800 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-3
    [Uimp] max stötspänning
    8 kV överensstämmer med IEC 60947-3
    [Ith] fri luft termisk ström
    250 A at 60 °C
    [Icm] märkslutförmåga
    330 kA med effektbrytare som uppströms skydd
    4.9 kA ensam brytare
    [Ue] märkdriftspänning
    690 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 60947-3
    prestandakod
    NA
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN 60947-3
    Ja överensstämmer med IEC 60947-3
    positionsindikering
    Ja
    synligt brytställe
    Nej
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60664-1
    Teknisk data
    manövertyp
    Vippa
    montagesätt
    Fast
    monteringsstöd
    Bakplattan
    uppströms anslutning
    Front
    nedströms anslutning
    Front
    [Icw] märkkorttidsström
    1.35 kA ( 20 s ) överensstämmer med IEC 60947-3
    3.5 kA ( 1 s ) överensstämmer med IEC 60947-3
    3.5 kA ( 3 s ) överensstämmer med IEC 60947-3
    mekanisk livslängd
    20000 cycles överensstämmer med IEC 60947-3
    elektrisk livslängd
    AC-22A : 10000 cycles 250 V DC In/2 (1 pole) överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-23A : 10000 cycles 250 V DC In/2 (1 pole) överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-22A : 15000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-22A : 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-22A : 5000 cycles 500 V DC In (2 poler i serie) överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-22A : 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-22A : 7500 cycles 440 V AC 50/60 Hz In överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-23A : 15000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-23A : 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-23A : 5000 cycles 500 V DC In (2 poler i serie) överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-23A : 6000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 överensstämmer med IEC 60947-3
    AC-23A : 7500 cycles 440 V AC 50/60 Hz In överensstämmer med IEC 60947-3
    anslutningsavstånd
    35 mm
    höjd
    161 mm
    bredd
    105 mm
    djup
    86 mm
    produktens vikt
    1.8 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947
    UL 508
    produktcertifiering
    CCC
    EAC
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    IK skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med IEC 62262
    skyddsklass elektrisk chock
    Klass II
    temperaturområde för drift
    -35...70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -55...85 °C
    Hållbarhetsinformation
    Erbjudandets hållbarhetsstatus
    Green Premium produkt
    RoHS (datumkod: ÅÅVV)
    REACh
    Miljöprofil
    Tillgänglig
    Information om uttjänta produkter
    Tillgänglig
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-08-21
    Storlek 13.2 MB
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker
    Datum 2011-09-29
    Storlek 91.8 KB
    Datum 2011-09-29
    Storlek 894.9 KB
    Datum 2011-09-29
    Storlek 5.2 MB
    Datum 2011-09-29
    Storlek 197.3 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker
    Datum 2017-12-05
    Storlek 61.7 KB
    Datum 2017-12-05
    Storlek 534.6 KB
    Datum 2017-12-05
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2017-12-05
    Storlek 112.9 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker
    Datum 2011-09-30
    Storlek 77 KB
    Datum 2011-09-30
    Storlek 712.9 KB
    Datum 2011-09-30
    Storlek 4.2 MB
    Datum 2011-09-30
    Storlek 147.8 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Datum 2018-01-15
    Storlek 581.9 KB
    Datum 2018-01-15
    Storlek 277.2 KB
    Datum 2018-01-15
    Storlek 658.2 KB
    REACh Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-01
    Storlek 0
    RoHs Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-12-01
    Storlek 0
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.