Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   ComPact NSX <630A
Bild av LV432594 Schneider Electric

LV432594

E-nummer: 3182001

Bild av LV432594 Schneider Electric
LV432594
E-nummer: 3182001

Beröringsskydd 4 pol långt för NSX400-630

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480019968
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    typ av produkt eller komponent
    Beröringsskydd
    tillbehör / separat kategori
    Isoleringstillbehör
    serie kompatibilitet
    Easypact CVS
    Compact Compact NSX100...250
    Compact Compact NSX400...630
    Compact INS250
    Compact INS320
    Compact INS400
    Compact INS500
    Compact INS630
    Compact INV320
    Compact INV400
    Compact INV500
    Compact INV630
    tillbehör / separat typ
    Isoleringstillbehör
    antal poler
    4P
    [In] nominell märkström
    0…630 A
    Teknisk data
    performance level
    R
    F
    B
    L
    S
    HB2
    N
    HB1
    H
    anslutningsavstånd
    45 mm
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    323 g
    Förpackning 1 höjd
    10,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    11,2 cm
    Förpackning 1 längd
    22 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S04
    Förpackning 2 antal enheter
    15
    Förpackning 2 vikt
    5,629 kg
    Förpackning 2 höjd
    30 cm
    Förpackning 2 bredd
    40 cm
    Förpackning 2 längd
    60 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    P12
    Förpackning 3 antal enheter
    60
    Förpackning 3 vikt
    34,444 kg
    Förpackning 3 höjd
    80 cm
    Förpackning 3 bredd
    80 cm
    Förpackning 3 längd
    120 cm
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk21
    • svenska13
    • engelska17
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TRANSFERPACT SOURCE CHANGOVER CATALOG (Version 2.0)
    Beskrivning
    TRANSFERPACT SOURCE CHANGOVER CATALOG
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 24.4 MB
    Datum 2020-04-16
    Beskrivning
    TRANSFERPACT SOURCE CHANGOVER CATALOG
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V (Version 1.9)
    Beskrivning
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 71.5 MB
    Datum 2020-02-10
    Beskrivning
    Catalogue Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch disconnectors from 16 to 630A up to 690V
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalog (Version 3.3)
    Beskrivning
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 67.8 MB
    Datum 2020-01-31
    Beskrivning
    COMPACT NSX COMPACT INS INV and MASTERPACT NW DC DC PV catalognote that :The novelty of this pdf is that it contains links in the chapter "catalog numbers", to enable you to be redirected to a product data sheet.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 127.8 MB
    Datum 2019-10-10
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 110.3 MB
    Datum 2019-10-01
    catalog source changeover system Compact NS NSX INS INV Masterpact (Version 2.1)
    Beskrivning
    catalog source changeover system Compact NS NSX INS INV Masterpact corresponding to the source files under number 313E
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.9 MB
    Datum 2015-11-23
    Beskrivning
    catalog source changeover system Compact NS NSX INS INV Masterpact corresponding to the source files under number 313E
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 01)
    Beskrivning
    Compact NSX100-630 - User guide
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.2 MB
    Datum 2020-01-01
    Beskrivning
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    1 4P LONG TERMINAL SHIELD (Version 1.0)
    Filer i dokument
    zip
    525.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2013-08-29
    Filer i dokument
    zip
    525.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 4 MB
    Datum 2008-08-04
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.6 MB
    Datum 2018-05-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.3 MB
    Datum 2018-05-02
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.2 MB
    Datum 2017-12-21
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2012-04-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2011-12-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 426.9 KB
    Datum 2010-09-15
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV432594 : LV432594_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LV432594_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    LV432594_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Compact NS and NSX Circuit breakers (Version 2.0)
    Beskrivning
    Compact NS and NSX Circuit breakersfrom 100 to 630 A
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 604.4 KB
    Datum 2019-12-17
    Beskrivning
    Compact NS and NSX Circuit breakersfrom 100 to 630 A
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV432594 : Beröringsskydd 4 pol långt för NSX400-630
    Beskrivning
    Beröringsskydd 4 pol långt för NSX400-630
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    Beröringsskydd 4 pol långt för NSX400-630
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV432594 : LV432594_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LV432594_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-09-30
    Beskrivning
    LV432594_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tekniskt datablad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Byggvarubedömning statuslista (Version 1.3)
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 536.6 KB
    Datum 2020-05-04
    Beskrivning
    Under vidstående flik ”E-nummerlista” kan ni söka aktuell bedömningsstatus hos Byggvarubedömningen (BVB) på enskilt E-nummer eller enskilt artikelnummer.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.