Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla ComPact NSX <630A
Bild av LV433206 Schneider Electric

LV433206

Green premium brand logo
Bild av LV433206 Schneider Electric
LV433206
Green premium brand logo

Effektbrytare Compact NSX100R, 200 kA/415 V AC, 3 pol, med TM80D, 80 A

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480478871
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktfamilj
    Compact
    produktnamn
    Compact NSX
    typ av produkt eller komponent
    Effektbrytare
    enhetens korta namn
    Compact NSX100R
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    3P
    antal skyddade poler
    3t
    typ av nät
    AC
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    [In] märkström
    80 A vid 40 °C
    [Ui] isolationsspänning
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    8 kV
    Ue märkspänning
    690 V AC 50/60 Hz
    Prestandakod
    R 200 kA 415 v AC
    brytförmåga
    200 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    200 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
    200 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    80 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    65 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
    45 kA Icu överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    [Ics] nominell kortslutningsbrytförmåga för service
    200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 220/240 V AC 50/60 Hz
    200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 380/415 V AC 50/60 Hz
    200 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz
    80 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 500 V AC 50/60 Hz
    65 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 525 V AC 50/60 Hz
    45 kA överensstämmer med IEC 60947-2 vid 660/690 V AC 50/60 Hz
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN 60947-2
    Ja överensstämmer med IEC 60947-2
    koordinationstyp
    Kategori A
    utlösarnamn
    TM-D
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    utlösarenhetens skyddsfunktioner
    LI
    föroreningsgrad
    3 överensstämmer med IEC 60664-1
    Teknisk data
    Manövertyp
    Vippa
    montagesätt
    Fast
    montagefästen
    Bakplattan
    uppströms anslutning
    Front
    nedströms anslutning
    Front
    hjälpkontakts komposition
    Utan
    mekanisk livslängd
    50000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In
    20000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 690 V In/2
    30000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In
    50000 cycles överensstämmer med IEC 60947-2 440 V In/2
    anslutningsavstånd
    35 mm
    lokal indikering
    Positiv kontaktindikering
    skyddstyp
    Överlastskydd (termiskt) L
    Korttidsskydd (magnetiskt) I
    märkström utlösare
    80 A vid 40 °C
    långtidsskydd inställning Ir
    Justerbar
    långtidsskydd inställningsområde
    0.7...1 x In
    långtidsskydd fördröjning inställningsområde
    Fast
    [tr] inställning långtidsfördröjning
    120…400 s vid 1.5 x In
    15 s vid 6 x Ir
    korttidsskydd inställningsområde Isd
    Fast
    [Isd] korttidsskydd inställningsområde
    640 A
    korttidsfördröjning justeringstyp
    Fast
    höjd
    161 mm
    bredd
    105 mm
    djup
    86 mm
    produktens vikt
    2,05 kg
    kompatibilitetskod
    NSX100
    Miljö
    överspänningskategori
    Klass II
    skyddsklass elektrisk chock
    Klass II
    standarder
    EN/IEC 60947
    produktcertifieringar
    Marin
    CCC
    EAC
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
    IK-skyddsgrad
    IK07 överensstämmer med IEC 62262
    omgivningstemeperatur vid drift
    -35…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -55…85 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska8
    • engelska9
    • franska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Version 1.8)
    Beskrivning
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Storlek pdf
    Storlek 71.5 MB
    Datum 2019-09-19
    Beskrivning
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Compact NSX100-630 - User guide (Version 00)
    Beskrivning
    Compact NSX100-630 - User guide
    Storlek pdf
    Storlek 13.2 MB
    Datum 2018-04-01
    Beskrivning
    Compact NSX100-630 - User guide
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Compact NSX100/250R 3P with thermal-magnetic trip unit TM-D
    Filer i dokument
    pdf
    151.6 KB
    stp
    1,008.3 KB
    Storlek zip
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2012-11-14
    Filer i dokument
    pdf
    151.6 KB
    stp
    1,008.3 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Filer i dokument
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    Storlek zip
    Storlek 1.5 MB
    Datum 2012-06-22
    Filer i dokument
    stp
    658.2 KB
    zip
    581.9 KB
    pdf
    277.2 KB
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2018-01-05
    Storlek pdf
    Storlek 4.9 MB
    Datum 2017-12-21
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 269.6 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV433206 : Effektbrytare Compact NSX100R, 200 kA/415 V AC, 3 pol, med TM80D, 80 A
    Beskrivning
    Effektbrytare Compact NSX100R, 200 kA/415 V AC, 3 pol, med TM80D, 80 A
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    Effektbrytare Compact NSX100R, 200 kA/415 V AC, 3 pol, med TM80D, 80 A
    Marincertifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    BV Marine Certificate Compact NSX 100-630A AC / DC moulded case circuit breakers (Version 1.0)
    Beskrivning
    BV Marine Certificate form Compact NSX 100-630A AC and DC moulded case circuit breakers
    Storlek pdf
    Storlek 406.4 KB
    Datum 2019-07-16
    Beskrivning
    BV Marine Certificate form Compact NSX 100-630A AC and DC moulded case circuit breakers
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV433206 : Effektbrytare Compact NSX100R, 200 kA/415 V AC, 3 pol, med TM80D, 80 A
    Beskrivning
    Effektbrytare Compact NSX100R, 200 kA/415 V AC, 3 pol, med TM80D, 80 A
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    Effektbrytare Compact NSX100R, 200 kA/415 V AC, 3 pol, med TM80D, 80 A
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LV433206 : Effektbrytare Compact NSX100R, 200 kA/415 V AC, 3 pol, med TM80D, 80 A
    Beskrivning
    Effektbrytare Compact NSX100R, 200 kA/415 V AC, 3 pol, med TM80D, 80 A
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-17
    Beskrivning
    Effektbrytare Compact NSX100R, 200 kA/415 V AC, 3 pol, med TM80D, 80 A
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /