Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys F
Bild av LX4FH110 Schneider Electric

LX4FH110

E-nummer: 3244323

Green premium brand logo
Bild av LX4FH110 Schneider Electric
LX4FH110
E-nummer: 3244323
Green premium brand logo

Kontaktorspole, TeSys F, 110VDC, passar till kontaktor LC1F265/F330

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110083576
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktorspole
    enhetens korta namn
    LX4FH
    serie kompatibilitet
    TeSys TeSys F LC1F kontaktor
    produktkompatibilitet
    LC1F265
    LC1F330
    typ av kontrollkrets
    DC lågförbrukande
    [Uc] manöverspänning
    110 V DC
    genomsnittlig resistans
    16,8 Ohm inströmmning vid tillslag vid 20 °C
    3180 Ohm drift vid 20 °C
    induktans sluten krets
    424 H
    arbetstid
    40...50 ms stänger
    40...65 ms öppnar
    mekanisk livslängd
    10 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    2400 cyc/h 55 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Utan inbyggt störningsskydd
    manöverspännings begränsning
    0.85...1.1 Uc (på 55 °C)operativa:
    0.15...0.2 Uc (på 55 °C)drop-out:
    starteffekt i W
    750 W (på 20 °C)
    hålleffekt (W)
    5 W vid 20 °C
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −5…55 °C
    produktens vikt
    0,74 kg
    Förpack