Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys F
Bild av LX9FF110 Schneider Electric

LX9FF110

E-nummer: 3244380

Green premium brand logo
Bild av LX9FF110 Schneider Electric
LX9FF110
E-nummer: 3244380
Green premium brand logo

Kontaktorspole, TeSys F, 110-115VAC 40...400Hz lågförbrukande, passar till kontaktor LC1F115/F150

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110083934
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    typ av produkt eller komponent
    Kontaktorspole
    enhetens korta namn
    LX9FF
    serie kompatibilitet
    TeSys TeSys F LC1F kontaktor
    produktkompatibilitet
    LC1F115
    LC1F150
    typ av kontrollkrets
    AC vid 40...400 Hz lågförbrukande
    [Uc] manöverspänning
    110...115 V AC 40...400 Hz
    genomsnittlig resistans
    14,8 Ohm inströmmning vid tillslag vid 20 °C
    579 Ohm drift vid 20 °C
    induktans sluten krets
    2,08 H
    arbetstid
    130 ms öppnar
    35 ms stänger
    mekanisk livslängd
    10 Mcycles
    maximalt arbetsområde
    2400 cyc/h 55 °C
    Teknisk data
    spolteknologi
    Utan inbyggt störningsskydd
    manöverspännings begränsning
    0.85...1.1 Uc (på 55 °C)operativa:
    0.35...0.55 Uc (på 55 °C)drop-out:
    starteffekt i VA
    690…855 VA (på 20 °C) 40...400 Hz
    hålleffekt (VA)
    6,6…8,1 VA (på 20 °C) 40...400 Hz
    värmeavgivning
    5,9…7,2 W
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −5…55 °C
    produktens vikt
    0,43 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    524 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Version 10.0)
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 118.2 MB
    Datum 2020-07-22
    Beskrivning
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LX9FF110 : LX9FF110_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    LX9FF110_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-30
    Beskrivning
    LX9FF110_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 295.3 KB
    Datum 2016-03-17
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 302.6 KB
    Datum 2010-06-15
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 397.4 KB
    Datum 2016-03-17
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LX9FF110 : Kontaktorspole, TeSys F, 110-115VAC 40...400Hz lågförbrukande, passar till kontaktor LC1F115/F150
    Beskrivning
    Kontaktorspole, TeSys F, 110-115VAC 40...400Hz lågförbrukande, passar till kontaktor LC1F115/F150
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-30
    Beskrivning
    Kontaktorspole, TeSys F, 110-115VAC 40...400Hz lågförbrukande, passar till kontaktor LC1F115/F150
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LX9FF110 : LX9FF110_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    LX9FF110_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-30
    Beskrivning
    LX9FF110_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.