Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   TeSys H
Bild av LZ1H2X43FU Schneider Electric

LZ1H2X43FU

E-nummer: 3230096

Green premium brand logo
Bild av LZ1H2X43FU Schneider Electric
LZ1H2X43FU
E-nummer: 3230096
Green premium brand logo

Tesys H hybridstarter, 0,18 - 2,4 A 110 - 230 V AC fjäderanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606485421001
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    TeSys
    produktnamn
    TeSys H
    enhetens korta namn
    LZ1H
    typ av produkt eller komponent
    Ultra kompakt startapparat
    typ av motorstarter
    Direkt på nätet
    antal poler
    3P
    Ue märkspänning
    500 V AC
    [Ie] märkdriftström
    2,4 A vid 500 V AC-51
    2,4 A vid 500 V AC-53A
    2,4 A vid 500 V AC-51 monteras sida vid sida
    2,4 A vid 500 V AC-53A monteras sida vid sida
    värmejusteringsområde
    0,18…2,4 A
    motoreffekt kW
    0,37 kW vid 220 V AC 0,65
    0,37 kW vid 230 V AC 0,65
    0,75 kW vid 380 V AC 0,65
    0,75 kW vid 400 V AC 0,65
    0,75 kW vid 415 v AC 0,65
    0,75 kW vid 440 V AC 0,65
    1,1 kW vid 500 V AC 0,65
    motoreffekt hp
    0,5 hp vid 200 V AC
    0,5 hp vid 230 V AC
    1 hp vid 460 V AC
    [Uc] control circuit voltage
    110...230 V AC 50/60 Hz
    termisk överbelastningsklass
    Klass 10A överensstämmer med IEC 60947-4-2
    Teknisk data
    uppbyggnad hjälpkontakt
    1 C/O felsignalering
    manöverspännings begränsning
    85...253 V AC
    strömförbrukning
    <= 4 mA vid 110...230 V AC
    återställning
    Manuell
    Automatiskåterställning
    Elektrisk återställning
    Electrical durability
    30 Mcycles
    arbetsområde
    120 cyc/mn AC-51 0,5
    6 cyc/mn AC-53A 0,5
    montagesätt
    Med clips
    montagefästen
    DIN-skena
    anslutningar - plintar
    Bladfjäder1 kabel 0,2…2,5 mm² solid
    Bladfjäder1 kabel 0,25…2,5 mm² flexibel - med ändhylsa
    Bladfjäder1 kabel 0,2…2,5 mm² flexibel - utan ändhylsa
    certifieringar
    CULus
    CE
    standarder
    IEC 60947-4-2
    UL 60947-4-1
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV
    föroreningsgrad
    2
    bredd
    22,5 mm
    Höjd
    99 mm
    djup
    114,5 mm
    produktens vikt
    212 g
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…65 °C utan nedklassning
    65…70 °C med nedklassning
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    257 g
    Förpackning 1 höjd
    3,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    11,7 cm
    Förpackning 1 längd
    12 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S01
    Förpackning 2 antal enheter
    10
    Förpackning 2 vikt
    2,748 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    15 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska8
    • engelska10
    • franska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 111.5 MB
    Datum 2019-07-12
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.4 MB
    Datum 2016-04-01
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 997 KB
    Datum 2015-05-27
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 516.8 KB
    Datum 2016-06-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.8 MB
    Datum 2016-02-22
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.1 MB
    Datum 2018-05-03
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 270.1 KB
    Datum 2019-07-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LZ1H2X43FU : Tesys H hybridstarter, 0,18 - 2,4 A 110 - 230 V AC fjäderanslutning
    Beskrivning
    Tesys H hybridstarter, 0,18 - 2,4 A 110 - 230 V AC fjäderanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Tesys H hybridstarter, 0,18 - 2,4 A 110 - 230 V AC fjäderanslutning
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 342.1 KB
    Datum 2015-10-14
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 155.1 KB
    Datum 2015-10-14
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LZ1H2X43FU : Tesys H hybridstarter, 0,18 - 2,4 A 110 - 230 V AC fjäderanslutning
    Beskrivning
    Tesys H hybridstarter, 0,18 - 2,4 A 110 - 230 V AC fjäderanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Tesys H hybridstarter, 0,18 - 2,4 A 110 - 230 V AC fjäderanslutning
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    LZ1H2X43FU : Tesys H hybridstarter, 0,18 - 2,4 A 110 - 230 V AC fjäderanslutning
    Beskrivning
    Tesys H hybridstarter, 0,18 - 2,4 A 110 - 230 V AC fjäderanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-15
    Beskrivning
    Tesys H hybridstarter, 0,18 - 2,4 A 110 - 230 V AC fjäderanslutning
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.