Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av M9C01202 Schneider Electric

M9C01202

E-nummer: 2112734

Bild av M9C01202 Schneider Electric
M9C01202
E-nummer: 2112734

Multi 9 - C60CTRL - MCB - 2P - 2 A - C Curve - 415 V - 100 kA

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480631412
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Multi 9
    produktnamn
    Multi 9 C60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    C60CTRL
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    2P
    antal skyddade poler
    2
    [In] märkström
    2 A
    typ av nät
    AC
    DC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    C
    brytförmåga
    100 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC 50/60 Hz
    30 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 125 V DC
    100 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC 50/60 Hz
    användnings kategori
    Category A conforming to EN/IEC 60947-2
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    produktcertifieringar
    CE
    Teknisk data
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    Ue märkspänning
    240 V AC 50/60 Hz mellan faser
    415 v AC 50/60 Hz mellan faser
    125 V DC
    magnetisk utlösningsnivå
    8.5 x In +/- 20% AC
    12 x In +/- 20% DC
    [ICS] servicebrytförmåga
    50 kA 50 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
    30 kA 100 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 125 V DC
    50 kA 50 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 50/60 Hz
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    positionsindikering
    Ja
    Manövertyp
    Vippa
    lokal indikering
    TILL/FRÅN indikering
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    9mm modul
    4
    höjd
    81 mm
    bredd
    36 mm
    djup
    72 mm
    produktens vikt
    0,24 kg
    färg
    Grey
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles
    förberedd för hänglås
    Låsbar med hänglås
    anslutningar - plintar
    Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - solid
    Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - flexibel
    Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - flexibel med hylsa
    kabelns skallängd
    14 mm för topp eller botten anslutning
    åtdragningsmoment
    2 N.m topp eller botten
    jordfelsskydd
    Separat block
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −30…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,218 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,750 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,360 dm
    Förpackning 1 längd
    0,850 dm
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.6)
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2020-10-27
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    CAD