Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av M9F11102 Schneider Electric

M9F11102

E-nummer: 2112802

Green premium brand logo
Bild av M9F11102 Schneider Electric
M9F11102
E-nummer: 2112802
Green premium brand logo

C60N 1P C kurva 2A, brytförmåga 10kA vid 240V AC, standard EN60947-2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480576072
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Multi 9
    produktnamn
    Multi 9 C60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    C60N
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    1P
    antal skyddade poler
    1
    [In] märkström
    2 A at 50 °C conforming to EN/IEC 60947-2
    typ av nät
    DC
    AC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    C
    brytförmåga
    15 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid <= 72 V DC
    10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC 50/60 Hz mellan fas och nolla
    3 kA Icu at 415 V AC 50/60 Hz between phase and neutral conforming to EN/IEC 60947-2
    användnings kategori
    Category A conforming to EN/IEC 60947-2
    lämplighet för isolation
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    produktcertifieringar
    EAC
    KC
    CCC
    Teknisk data
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    Ue märkspänning
    240 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
    415 V AC 50/60 Hz between phase and neutral
    <= 72 V DC
    magnetisk utlösningsnivå
    8.5 x In +/- 20 % AC
    12 x In +/- 20 % DC