Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av M9F17304 Schneider Electric

M9F17304

E-nummer: 2113070

Green premium brand logo
Bild av M9F17304 Schneider Electric
M9F17304
E-nummer: 2113070
Green premium brand logo

C60L 3P C kurva 4A, brytförmåga 25kA vid 415V AC standard EN60947-2

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480578113
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Multi 9
    produktnamn
    Multi 9 C60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    C60L
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    3P
    antal skyddade poler
    3
    [In] märkström
    4 A at 50 °C conforming to EN/IEC 60947-2
    typ av nät
    DC
    AC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    C
    brytförmåga
    50 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid <= 125 V DC
    50 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC 50/60 Hz mellan faser
    25 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC 50/60 Hz mellan faser
    20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC 50/60 Hz mellan faser
    användnings kategori
    Category A conforming to EN/IEC 60947-2
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    produktcertifieringar
    EAC
    CCC
    Teknisk data
    nätverksfrekvens
    50/60 Hz
    Ue märkspänning
    240 V AC 50/60 Hz mellan faser
    415 v AC 50/60 Hz mellan faser
    440 V AC 50/60 Hz mellan faser
    <= 125 V DC
    magnetisk utlösningsnivå
    8.5 x In +/- 20% AC
    12 x In +/- 20% DC
    [ICS] servicebrytförmåga
    25 kA 50 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz
    12,5 kA 50 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC 50/60 Hz
    10 kA 50 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - <= 125 V DC
    begränsningsklass
    3
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    positionsindikering
    Ja
    Manövertyp
    Vippa
    lokal indikering
    TILL/FRÅN indikering
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    9mm modul
    6
    höjd
    81 mm
    bredd
    54 mm
    djup
    72 mm
    produktens vikt
    0,36 kg
    färg
    Grey
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles
    förberedd för hänglås
    Låsbar med hänglås
    anslutningar - plintar
    Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - solid
    Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - flexibel
    Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² - flexibel med hylsa
    kabelns skallängd
    14 mm för topp eller botten anslutning
    åtdragningsmoment
    2 N.m topp eller botten
    jordfelsskydd
    Separat block
    Miljö
    värmeavledning
    7,2 W vid 415 v - 4 A
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    överspänningskategori
    IV
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    omgivningstemperatur vid drift
    −30…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,324 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,750 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,480 dm
    Förpackning 1 längd
    0,850 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Produkt med halogenfria plastdelar och kablar
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska5
    • engelska4
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.6)
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2020-10-27
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Multi9 C60N/H/L 3P 1A…63A Miniature Circuit Breaker
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 2.2 MB
    Datum 2013-01-15
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 347.6 KB
    Datum 2020-03-24
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F17304 : M9F17304_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    M9F17304_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    M9F17304_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 98.6 KB
    Datum 2017-10-11
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F17304 : C60L 3P C kurva 4A, brytförmåga 25kA vid 415V AC standard EN60947-2
    Beskrivning
    C60L 3P C kurva 4A, brytförmåga 25kA vid 415V AC standard EN60947-2
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    C60L 3P C kurva 4A, brytförmåga 25kA vid 415V AC standard EN60947-2
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F17304 : M9F17304_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    M9F17304_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    M9F17304_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Utbytesdokument
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Korsreferenslista mellan gamla och nya Multi9 dvärgbrytare (Version 2.0)
    Beskrivning
    Här hittar du enkelt ersättaren mellan Merlin Gerin Multi9 C60 och Schneider Electric Multi9 C60 dvärgbrytare. Listan inkluderar även e-nummer för enkel beställning hos grossisten.
    prp.document.label.format xlsx
    Storlek 190.9 KB
    Datum 2020-02-14
    Beskrivning
    Här hittar du enkelt ersättaren mellan Merlin Gerin Multi9 C60 och Schneider Electric Multi9 C60 dvärgbrytare. Listan inkluderar även e-nummer för enkel beställning hos grossisten.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.