Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Multi 9
Bild av M9F23410 Schneider Electric

M9F23410

E-nummer: 2113586

Green premium brand logo
Bild av M9F23410 Schneider Electric
M9F23410
E-nummer: 2113586
Green premium brand logo

Multi 9 - C60SP - MCB - 4P - 10 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 1077

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606481169297
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktfamilj
    Multi 9
    produktnamn
    Multi 9 C60
    typ av produkt eller komponent
    Dvärgbrytare
    enhetens korta namn
    C60SP
    enhetsapplikation
    Distribution
    antal poler
    4P
    antal skyddade poler
    4
    [In] märkström
    10 A vid 25 °C överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    typ av nät
    AC
    utlösarteknik
    Termisk-magnetisk
    kurvkod
    D
    brytförmåga
    14 kA luft överensstämmer med UL 1077 vid 240 V AC
    14 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 235 vid 240 V AC
    10 kA luft överensstämmer med UL 1077 vid 480Y/277 V AC
    10 kA luft överensstämmer med CSA C22.2 No 235 vid 480Y/277 V AC
    6 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 440 V AC
    10 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 415 v AC
    20 kA Icu överensstämmer med EN/IEC 60947-2 vid 240 V AC
    6 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 440 V AC
    10 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 415 v AC
    20 kA Icu överensstämmer med GB 14048.2 vid 240 V AC
    lämplighet för isolation
    Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    standarder
    EN/IEC 60947-2
    GB 14048.2
    UL 1077
    CSA C22.2 No 235
    produktcertifieringar
    IEC
    CCC
    UR
    CSA
    Teknisk data
    Ue märkspänning
    240 V AC 50/60 Hz
    415 v AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    magnetisk utlösningsnivå
    12 x In +/- 20% AC
    [ICS] servicebrytförmåga
    4,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC
    7,5 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 415 v AC
    15 kA 75 % överensstämmer med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC
    4,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 440 V AC
    7,5 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 415 v AC
    15 kA 75 % överensstämmer med GB 14048.2 - 240 V AC
    [Ui] isolationsspänning
    500 V AC överensstämmer med EN/IEC 60947-2
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    positionsindikering
    Ja
    Manövertyp
    Vippa
    lokal indikering
    TILL/FRÅN indikering
    montagesätt
    Clip-on
    montagefästen
    DIN-skena
    9mm modul
    8
    höjd
    81 mm
    bredd
    72 mm
    djup
    72 mm
    färg
    Grey
    mekanisk livslängd
    20000 cycles
    elektrisk livslängd
    10000 cycles
    förberedd för hänglås
    Låsbar med hänglås
    anslutningar - plintar
    Tunnelplint (topp eller botten)1…25 mm² (AWG 18...AWG 8) - solid
    Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel med hylsa
    Tunnelplint (topp eller botten)1…16 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexibel
    kabelns skallängd
    14 mm för topp eller botten anslutning
    åtdragningsmoment
    2,5 N.m topp eller botten
    jordfelsskydd
    Utan
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP20 överensstämmer med IEC 60529
    IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
    föroreningsgrad
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relativ fuktighet
    95 % vid 55 °C
    arbetshöjd över havet
    0...2000 m
    omgivningstemperatur vid drift
    −30…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    430 g
    Förpackning 1 höjd
    7,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    7,5 cm
    Förpackning 1 längd
    8,5 cm
    Förpackning 2 vikt
    1,381 kg
    Förpackning 3 vikt
    17,059 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Halogeninnehåll
    Halogenfri produkt
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk11
    • svenska6
    • engelska8
    • franska6
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Multi9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Version 2.6)
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 15.1 MB
    Datum 2020-10-27
    Beskrivning
    Selection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEM
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    C60SP UL1077 4P (Version 1.0)
    Filer i dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2016-06-01
    Filer i dokument
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2018-03-15
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 239.5 KB
    Datum 2017-04-11
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2018-05-18
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 125.8 KB
    Datum 2017-04-26
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 192.3 KB
    Datum 2019-07-04
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F23410 : Multi 9 - C60SP - MCB - 4P - 10 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 1077
    Beskrivning
    Multi 9 - C60SP - MCB - 4P - 10 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 1077
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Multi 9 - C60SP - MCB - 4P - 10 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 1077
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 98.6 KB
    Datum 2017-10-11
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F23410 : M9F23410_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    M9F23410_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    M9F23410_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    M9F23410 : Multi 9 - C60SP - MCB - 4P - 10 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 1077
    Beskrivning
    Multi 9 - C60SP - MCB - 4P - 10 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 1077
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Multi 9 - C60SP - MCB - 4P - 10 A - D Curve - 480Y/277 V - 10 kA - UL 1077
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.